Újdonságok –
Nagy teljesítményű hajtásmegoldások elegyítéshez és keveréshez
A NORD DRIVESYSTEMS olyan az ügyfél igényeire szabott MAXXDRIVE® ipari hajtóműveket kínál elegyítő- és keverőalkalmazásokhoz, amelyek nagy teljesítménysűrűségüknek, megbízhatóságuknak és üzemi élettartamuknak köszönhetően nagy mennyiségeket is egyszerűen megmozgatnak.
Bargteheide, 2021-08-17
Az elegyítés és keverés területén a folyamat jellegéből adódóan nagy radiális és axiális csapágyterhelések lépnek fel – ez az a terület, amelyen a NORD MAXXDRIVE® ipari hajtóművek valódi ereje megmutatkozik. A strapabíró kivitelnek és az optimalizált, kiváló minőségű komponenseknek hála, a nagy hajtóművek (15–282 Nm kimenő nyomaték) óriási teherkapacitást és üzembiztonságot kínálnak, és megbízható működést szavatolnak nagy igénybe vételt jelentő körülmények között is. A FEM-optimalizált kompakt kivitel maximális erőt és szilárdságot nyújt. A csapágypontok a készülékházblokkba integráltan kaptak helyet, ezért nincsenek rajtuk a nyomaték- és radiális terhelésnek kitett tömítőfelületek. A nagyméretű dörzsmentes gördülőcsapágyak szintén kivételesen nagy axiális- és radiális terhelési kapacitással rendelkeznek.
A NORD opcionális változatok széles körét kínálja kifejezetten keverési és elegyítési folyamatokhoz. Ezek közé tartoznak a nagyobb csapágytávolsággal és megerősített kihajtótengely-csapággyal rendelkező keverőváltozat (VL2 csapágy), valamint az olajcsepp-felfogó lemezzel és szivárgásjelzővel vagy olajérzékelővel ellátott járulékos Drywell-kivitel (VL3 csapágy). Az opcionális „True Drywell” (VL4 csapágy vagy VL6 kimeneti perem nélkül) maximális szivárgás elleni védelmet kínál, alacsonyabb olajszint és fix védőcső mellett. Az összes érintkezőtömítés az olaj szintje fölött található, aminek köszönhetően a szivárgás lényegében kiküszöbölhető.
A SAFOMI IEC-adapter (Sealless Adapter For Mixers) még üzembiztosabbá teszi a keverőhajtásokat. Egyetlen komponensben egyesíti a szabványos IEC-adaptert és az olajkiegyenlítő tartályt. Ennek köszönhetően a felhasználók megtakaríthatják az olajtartályok és tömlők időigényes beszerelését, és egyben szükségtelenné teszi a kopásnak kitett radiális tengelytömítések alkalmazását.
További információkat itt talál: MAXXDRIVE Safomi