Újdonságok –
Nagyobb hatékonyság IE5+ motorokkal
Legyen szó postai és csomagszolgáltatásokról vagy raktározásról, a NORD által kínált IE5+ szinkronmotorok jelentős mértékben hozzájárulnak a nagyobb rendszerhatékonyság megteremtéséhez. Lehetővé teszik továbbá a változatok számának csökkentését a teljes rendszerben, utat nyitva így a gyors ROI (Return on Investment; beruházásmegtérülés) és a TCO (Total Cost of Ownership; tulajdonlás teljes költsége) csökkentése előtt.
![webnews_campaign_teaser_IE5](../../../../media/images/img-content/news_1/campaign_teaser_ie5_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-03-29
Frekvenciaváltókkal kombinálva, a NORD IE5-motorjai állandó nyomatékot nyújtanak egy széles sebességtartományban és nagyfokú túlterhelhetőség jellemzi őket. A rendszerben használt hajtásváltozatok száma ily módon jelentősen csökkenthető. Ez hozzájárul a gyártási, logisztikai, tárolási és szervizelési folyamatok áramvonalasításához, a menedzselési költségek minimalizálásához és a tulajdonlás teljes költségének (Total Cost of Ownership; TCO) csökkentéséhez.
Az IE5+ motorok hatékonysága a 95%-ot is elérheti. Az állandó mágnessel ellátott szinkronmotorok a részterheléses és a részleges sebességtartományokban is optimális energiafogyasztást kínálnak.
Változatok és méretek:
- Ventilátorral szerelt, különösen nagy túlterhelhetőséggel rendelkező, strapabíró változat intralogisztikai alkalmazásokhoz
- 71-es méret a 0,35–2,2 kW teljesítménytartományokhoz
- 90-es méret az 1,1–4 kW teljesítménytartományokhoz
Az IE5+ motorok kompatibilisek a NORD moduláris rendszerének elemeivel, és a gyártó valamennyi hajtóművére felszerelhetők. Előnyük a rugalmas közvetlen – NEMA vagy IEC – szerelés lehetősége; opcionálisan a motorok beépített forgójeladóval vagy mechanikus fékkel is felszerelhetők.
Tudjon meg többet a NORD IE5+ szinkronmotorok által kínált előnyökről!