Újdonságok –
A gyorsvasút alagútjaiban levő agyag nagy kihívás elé állítja az építkezésen szolgálatot teljesítő hajtástechnológiát
A szállítószalagokra és hajtástechnológiájukra vonatkozó speciális követelmények: A „London Crossrail” alagútjainak megépítése speciális szállítószalag-rendszereket és hajtóműves motorokat igényel.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46523.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46523.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46523.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46523.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46523.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46523.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46523.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-07-01
Nem a nagy ellenállás jelenti a problémát, hanem a tipikus „londoni agyag” ragadós mivolta nehezíti az eltávolítását: A 118 km hosszú új „London Crossrail” gyorsvasútrendszer fúrt föld alatti alagutakat foglal magába, amelyek több kilométer hosszúak, és amelyek kiemelt anyagát el kell távolítani az alagutakból. A bochumi székhelyű H+E Logistik GmbH következetesen speciális műanyag bevonattal ellátott szállítószalag-rendszereket használ az alagutakban. A szállított anyag felületaktív anyagokkal kevert, és egy speciális kaparórendszer is akadályozza az összetapadást.
A problémamentes üzem tartós, kis karbantartási igényű szállítószalag-hajtástechnológiát és nagyban rugalmas tervezést igényelt. A H+E a NORD DRIVESYSTEMS megoldásait alkalmazta. „A szállítószalagjaink hajtóműves motorjai igen alacsony meghibásodási rátával működnek. A NORD kiválóan megfelel ennek a kulcsfontosságú követelménynek”, így indokolja Dirk Uphues, a H+E projektmenedzsere a NORD melletti döntésüket. Az alagútban mindkét oldalon sima hajtótengellyel ellátott kúpkerekes hajtóműves motorokat használnak a szállítószalagokhoz. A nyomaték egy kiegyenlítő tengelykapcsolón keresztül érkezik a szállítószalagokra. Ennek segítségével nem csak a változatok száma tartható korlátok között, de a szállítószalagok más helyszíneken is használhatók.