ÚJ
DuoDrive
Kettőből egyet.
A DuoDrive egy higiénikus, lemosható (wash-down) kivitelben készülő forradalmian új, integrált hajtóművesmotor-megoldás. Egyetlen készülékházban egyesít magában egy nagyteljesítményű IE5+ motort és egy egyfokozatú homlokkerekes hajtóművet. A rendszer optimalizált hatásfokának, a nagy teljesítménysűrűségnek és a nagyon alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően, különösen jó választást jelent az intralogisztika, valamint az élelmiszer- és gyógyszeripar területén tevékenykedő felhasználók számára. Más hajtásrendszerekhez képest, az egyszerű dugaszolható csatlakoztathatóságot (plug-and-play) nyújtó megoldás esetében jelentősen alacsonyabb a tulajdonlás teljes költsége (Total Cost of Ownership; TCO).
2021 nyara óta elérhető a piacon.
- Gyorsan üzembe helyezhető dugaszolható megoldás
- Higiénikus kivitel
- Rugalmas rögzítési lehetőségek: B5 perem, B14 perem
- Kis szerelési térfogattal rendelkezik és helytakarékos
- Nagy teljesítménysűrűség
- Nyugodt járás az igen alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően
- Ritkább karbantartást lehetővé tevő kevesebb kopó alkatrész