Variátor
Pontosan a megfelelő fordulatszám
Vannak olyan alkalmazási területek, amelyeken a hajtásoknak rugalmasnak kell lenniük. A variátorainkkal ez nem jelent gondot: Mindig azt a fordulatszámot nyújtják, amelyre éppen szüksége van.
Variátorok a NORD-tól – és a fordulatszám stimmel
A NORD DRIVESYSTEMS minden esetben a megfelelő hajtóművet kínálja az ügyfeleinek. Amennyiben változtatható fordulatszámú hajtóműre van szüksége, a homlok-, kúpkerekes, lapos és csigakerekes hajtóműves motorjainkat szívesen szállítjuk Önnek variátorral is.
A NORD számos területen alkalmazható ékszíjas variátorokat gyárt pl. szállítóberendezésekben, szivattyúkban és keverőművekben való használatra.
Testre szabjuk
A NORD ékszíjas variátorai pontosan az Ön által igényelt fordulatszámokat nyújtják.
Az előnyök:
- Rugalmasság
Az alkalmazás határozza meg a fordulatszámot, nem fordítva. - Minőség
A magas követelményeinknek megfelelő minőségi és ellenőrzött anyagokat használunk. - Költséghatékonyság
Mechanikus variátoraink lényegében nem igényelnek költségráfordítást. - Élettartam
Az ékszíjas variátoraink komponensei nem korrodálódnak, és az élettartamuk ezért hosszú.
Ékszíjas variátor: robusztus és nagy teljesítményű
Ékszíjas variátoraink akár 90 kW névleges motorteljesítmény átvitelére képesek és 6:1 áttételi arányt nyújtanak. Az ékszíjas variátorral felszerelt hajtóművek két építési nagyságban és 2,28 és 158,8 Nm közötti szíjnyomaték-állandókkal elérhetők.
Az ékszíjak állítótárcsái korrózióálló anyagokból készülnek, ezért minimális karbantartást igényelnek. Ez az üzemeltetési költségekre is pozitívan hat.
Az ékszíjas variátorok az összes hajtóműves motortípusunkhoz használhatók. Többet szeretne megtudni a hajtóműves motor kínálatunkról?
Újdonság a NORD kínálatában: Elektronikus variátor
Az ékszíjas variátorok mellett, a NORD kínálatában most már elektronikus variátorok is szerepelnek, amelyek egy SK200E és SK180E sorozatú frekvenciaváltóból, egy IE2 vagy IE3 hatásfokosztályú aszinkronmotorból és egy NORD-hajtóműből állnak.
Elektronikus variátorainkat beépítésre kész állapotban, minden szükséges opcióval felszerelve szállítjuk. A hajtás már tartalmazza az adott motortípusnak megfelelő paramétereket, az ügyfeleinknek már csak igazításokat kell végezniük, így rámpaidőket megadni, a minimális/maximális frekvenciát meghatározni és forgásirány-korlátozásokat eszközölni.
Igény szerint komplett paraméterezéssel ellátott hajtásokat is szállítunk. Ehhez a standard ellenőrzéseket követően betöltjük az ügyfél által rendelkezésre bocsátott paraméterkészletet a frekvenciaváltóba.