ÚJ

MAXXDRIVE® XD homlokkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 1,250 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Megnövelt tengelytávolságú készülékház
  • 3- és 4-fokozatú
  • Ideális megoldás emelőművekhez
  • Lefelé ható radiális terhelésre optimalizált készülékház
  • Ellenőrző fedél
Építési nagyságok: 8
Építési alak: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Módosítások: 22.4:1 - 400:1

A MAXXDRIVE® XD ipari hajtómű három- és négyfokozatú homlokkerekes hajtóműként elérhető. A készülékház a jól bevált blokkházas kivitelben készül, és kifejezetten külső terhelésre optimalizált. A hajtóműfokozatok elnyújtott elrendezése miatt a készülékház nagy tengelytávolsággal rendelkezik, ami lehetővé teszi a hajtás U-alakú kialakítását. Ily módon különösen emelőmű-hajtásoknál a kötéldob és a motor gond nélkül a hajtómű egyazon oldalára helyezhető. A készülékházak ezen felül standard módon ellenőrző fedéllel rendelkeznek.


Az ipari hajtóművek sorozat bevált moduláris rendszeréből számos opciót átveszünk, így a szállítási határidők megfelelnek a standard MAXXDRIVE® ipari hajtóművekének. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete, valamint az optimális árukészletezés teszi lehetővé.

  • Hajtáskivitel: IEC-/NEMA-motoradapter vagy szabad behajtótengely
  • Talpas vagy felfűzhető (nyomatéktámasszal) kivitel
  • Sokféle kihajtótengellyel elérhető: Tömör tengely, csőtengely (retesz/szorítópatron), DIN 5480
  • Opcionálisan elérhető második behajtótengely
  • Behajtóoldali peremmel vagy fékkonzollal szerelhető fék
  • Kihajtó tengelykapcsoló (hordó tengelykapcsoló) elérhető

  • Külső terhelésre optimalizált készülékház
  • Megnövelt tengelytávolság
  • A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
  • Ellenőrző fedél
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Azonos szerelési méret (3- és 4-fokozatú)
  • Nagy pontosság

B1050 - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok MAXXDRIVE


B1050 - NORD hajtóművek és hajtóműves villanymotorok MAXXDRIVE
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G1050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


G1050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai