ÚJ

MAXXDRIVE® XJ homlok-kúpkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 1,250 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Megnövelt tengelytávolságú készülékház
  • „J”-alakú kialakítás
  • 3-fokozatú
  • Ideális megoldás haladó hajtásokhoz
  • Lefelé ható radiális terhelésre optimalizált készülékház
Építési nagyságok: 8
Építési alak: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Módosítások: 12.5:1 - 112:1

A homlok-kúpkerekes kivitelű MAXXDRIVE® XJ ipari hajtómű minden méretben a bevált blokkházas kivitelben készül. A különböző tömítési lehetőségeknek köszönhetően az ipari hajtóművek számos környezeti feltételhez igazíthatók. A hűtési és fűtési opciók rugalmas hőmérséklet-felügyeletet tesznek lehetővé, ami megengedi az erősen ingadozó környezeti feltételek melletti üzemet is, és meghosszabbítja a kenőanyagok élettartamát. A nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávolságok növelik a komponensek terhelhetőségét és élettartamát. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete és az optimális tanácsadás teszi lehetővé.

  • Hajtáskivitel: IEC-/NEMA-motoradapter vagy szabad behajtótengely
  • Talpas vagy felfűzhető (nyomatéktámasszal) kivitel
  • Sokféle kihajtótengellyel elérhető: Tömör tengely, csőtengely (retesz/szorítópatron), DIN 5480
  • Behajtóoldali peremmel vagy fékkonzollal szerelhető fék
  • Kihajtó tengelykapcsoló (hordó tengelykapcsoló) elérhető

  • Külső terhelésre optimalizált készülékház
  • Megnövelt tengelytávolság
  • A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
  • „J”-alakú kialakítás
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Szíjhajtáson keresztüli szinkronizáció lehetősége
  • Nagy pontosság