NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL motorok

  • Teljesítmények: 0,12 kW - 45 kW
  • Védettség: IP66
  • IE3 hatásfokosztály
  • Globális tanúsítványok

A NORD DRIVESYSTEMS új és energiahatékony UNIVERSAL motorjával bővül a gyártó motor-termékkínálata az Európát, Egyesült Államokat, Kanadát és Kínát magába foglaló fontos globális piacain. A motor CE-, UL-, CSA-, CCC,-, ISI- és UA-tanúsítványokkal rendelkezik, és a 0,12–45 kW teljesítménytartományban elérhető. Az UNIVERSAL motor továbbá standard módon hőmérséklet-érzékelővel (TF) rendelkezik.

A 63–225 IEC-méretekben a motor a következő kivitelekben elérhető:

  • Talpas motor (B3)
  • Peremes motor (B5 vagy B14)
  • NEMA-C perem
  • NEMA talpas motor

További rendelkezésre álló opciók:

  • Dugaszoló motorcsatlakozó (MS)
  • Egy vagy két védőfedél
  • Mechanikus fék (BRE+)
  • Kényszerhűtés (F)
  • IP 66 védettség

M7000 - Aszinkronmotorok


M7000 - Aszinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

DS1005 - PREMIUM EFFICIENCY IE3 NAGY HATÉKONYSÁGÚ MOTOROK adatlap


DS1005 - PREMIUM EFFICIENCY IE3 NAGY HATÉKONYSÁGÚ MOTOROK adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai