IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

A NORD új IE5+ szinkronmotorjai saját gyártásban készülnek az intralogisztikában, valamint az italgyártásban és élelmiszeriparban való használatra. A nagyfokú korrózióállóságot és egyszerű tisztítást kínáló motorjainkat a minimális helyigény, a kompakt és higiénikus kivitel jellemzi. Az állandó mágneses szinkronmotor (PMSM) opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető. A motorba integrált jeladó standard felszereltségnek minősül, a beépített mechanikus fék opcionális. A motor alkalmazásával a változatok száma és az üzemi költségek csökkenthetők. Emellett a NORD termékkínálatának valamennyi hajtóművével és frekvenciaváltójával kompatibilis.

  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Rugalmas motorra szerelés: közvetlen, NEMA, IEC
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions


B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors


A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL5000 - Spare Parts - Synchronous Motors


PL5000 - Spare Parts - Synchronous Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors


C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM


C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai