A NORD robbanásvédett hajtásmegoldásai
Az 1., 2., 21. és 22. zónájú robbanásveszélyes környezetekben való alkalmazásra tervezett hajtásrendszerek
A NORD DRIVESYSTEMS több évtizede szállít hajtóműveket a potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben való használatra. 2003 óta a termékcsalád speciális tervezésű hajtóműveket is magába foglal, olyanokat, amelyek megfelelnek az EU robbanásvédelmi irányelveiben (ATEX) foglaltaknak.
Nagyfokú rugalmasság
- A motorok opcionálisan frekvenciaváltós üzemre is alkalmasak
- Sok esetben a motor közvetlenül a hajtóműre is felszerelhető
- A zónától függően opcionálisan kényszerhűtés, visszafutás gátló, fék is rendelkezésre áll
- Szükség szerint kombinált por/gáz robbanás elleni védelem is elérhető (nem lehetséges robbanékony gázok és részecskék egyidejű jelenléte esetén)
- Magasabb környezeti hőmérsékleten alkalmazható rendszerek
- Szállítás a világ minden részére, több mint 25 nyelven elérhető dokumentáció
![](../../media/images/img-content/products/atex_europa_new_slider770x462.jpg)
Európai Unió „ATEX”
Az EU több évtizede az ATEX technikai szabványt használja a gépek és berendezések biztonságos működésének szavatolására.
A robbanásveszélyes légkörben használt felszerelésekkel kapcsolatos 94/9/EK irányelv szerinti mechanikus készülékekre vonatkozó Ex-specifikációk kidolgozásával az EU az adott időben úttörő szerepet töltött be.
Alkalmazási kör
EU-tagállamok, valamint Norvégia és Svájc
Alap
Az IEC- (International Electrotechnical Commission; Nemzetközi elektrotechnikai bizottság) szabványokon alapuló műszaki szabványok
A következők alapján ...
A 2014/34/EU irányelv a robbanásveszélyes közegben való használatra alkalmas mechanikus és elektromos berendezésekre vonatkozik. (A közvetlenül a robbanásvédelemmel kapcsolatos irányelven felül az Ecodesign, EMC- és RoHS-irányelvekben foglaltakat is be kell tartani).
Ex-szabványok
- motorokra: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
- Frekvenciaváltókra és indítókra: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
- vagy hajtóművekre: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016
Dokumentumok
A berendezés robbanásvédelemre való alkalmasságát a következők dokumentálják:
- típusvizsgálati tanúsítvány és megfelelőségi nyilatkozat a 2-es kategóriába tartozó motorokhoz
- megfelelőségi nyilatkozat a 3-as kategóriába tartozó motorokhoz
- megfelelőségi nyilatkozat a hajtóművekhez
- A folyamatban érintett hivatalos testületek:
-
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB
- DEKRA EXAM
Auditálások: A NORD DRIVESYSTEMS gyártás- és minőség-ellenőrzési tevékenységét rendszeresen auditálja egy, az EU 2014/34 szerinti bejelentett szerv(ezet).
Energiahatékony motorok
A motorokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények:
A 640/2009 szabályozás értelmében a robbanásvédett (gáz és por) motorok kivételt képeznek, ezért rájuk nem vonatkoznak a hivatkozott követelmények. Az ügyfelek azonban egyre növekvő számban igénylik az IE2- és IE3-motorok használatát.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/101055.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/101055.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/101055.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/101055.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/101055.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/101055.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/101055.jpg 2420w)
Ausztrália és Új-Zéland
Az IECEx-engedély elősegítheti a robbanásvédett elektromos készülékek adott ország szabványai szerinti engedélyezését.
Alkalmazási kör
Ausztrália és Új-Zéland
Alap
Az IEC- (International Electrotechnical Nemzetközi elektrotechnikai bizottság) szabványokon alapuló műszaki szabványok
A következők alapján ...
- IECEx 01 IEC-rendszer a villamos berendezések következő szabványoknak való megfelelésének tanúsítására: „Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) - Basic Rules” és
- IECEx 02 IEC-rendszer a villamos berendezések következő szabványoknak való megfelelésének tanúsítására: „Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) - Rules of Procedure”
Ex-szabványok
- motorokra
-
- IEC 60079 Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok - Általános követelmények
- IEC 60079-31 Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyulladás elleni védelme tokozással, „t”
- hajtóművekre
-
- ISO 80079-36 Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések - Alapmódszer és követelmények
- ISO 80079-37 Robbanóképes közegek 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések - Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem, „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével, „b”, folyadék alatti védelem, „k”
Dokumentumok
- A folyamatban érintett hivatalos testületek: DEKRA EXAM és PTB
Auditálások: A robbanásvédelmet vizsgáló laboratóriumok (robbanásvédelmi tanúsítóhelyek) által végzett IECEx-auditálások kötelezőek. A vizsgálatot a PTB végzi, mint bejelentett szerv(ezet).
Energiahatékony motorok
A motorokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények:
Az IECEx szempontjából az energiahatékonysági osztályok tekintetében nincsenek vonatkozó követelmények és korlátozások. A NORD által szállított motorok IECx-engedéllyel rendelkeznek, és az IE1 és IE2 hatékonysági osztályba tartoznak.
A Getriebebau NORD kínálatában jelenleg nem szerepelnek IECEx szerinti robbanásvédett hajtóművek. Az IECEx motorok és az EU-szabványnak megfelelő hajtóművek kombinálása lehetséges.
![](../../media/images/img-content/products/ex_eac_logo_slider770x462.png)
EurAsian EAC EX
Az EAC (az EurAsian Conformity – eurázsiai megfelelőség – rövidítése) jel azt mutatja, hogy a berendezés megfelel az Eurázsiai gazdasági unió által meghatározott műszaki, címkézési és dokumentálási specifikációknak.
Az EAC Ex a robbanásveszélyes közegben való használatra szánt berendezések TR CU 012/2011 1 szabványnak való megfelelését jelzi. A szabvány olyan műszaki specifikációkat tartalmaz, amelyek nagyrészt az IEC Ex előírásain, valamint az EU területén alkalmazott szabványokon alapulnak.
Tanúsítvánnyal rendelkező NORD-berendezések
A megfelelőséget bizonyító tanúsítvány nyilatkozat és tanúsítvány formájában készül. A NORD által gyártott berendezéseket, azok előállítását és minőség-ellenőrzését a NANIO CCVE tanúsító szerv(ezet) elfogadta és engedélyezte. A vonatkozó tanúsítvány a
www.nord.com Documentation / Certififcates oldalon található
Alkalmazási kör
Oroszország, Belarusz, Örményország, Kazahsztán és Kirgizisztán
Alap
TR CU 012/2011 A robbanásveszélyes közegben való használatra szánt berendezések biztonságáról. Az IEC- (International Electrotechnical Commission; Nemzetközi elektrotechnikai bizottság) szabványokon alapuló műszaki szabványok. Különös tekintettel az IEC 60079 és IEC 80079 szabványokra.
A NORD DRIVESYSTEMS EAC EX szabvány szerint készülő berendezéseinek tesztelése és gyártása a 2014/34/EU ATEX-irányelvben foglaltakkal megegyező módon történik.
A motorok műszaki adatai megegyeznek az Európában alkalmazott ATEX-motorokéval; erről lásd a C1-2. és C5., valamint az E1-2. oldalt.
A robbanásvédett NORD-motorokra vonatkozó szabványok
A robbanásvédett NORD-motorokra alkalmazott szabványok
- ГОСТ szabvány
-
- ГОСТ 31610.0-2014
- ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
- ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
- ГОСТ 31610.15-2014
- IEC szabvány
-
- IEC 60079-0:2011
- IEC 60079-31:2013
- IEC 60079-7:2006
- IEC 60079-15:2010
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/69897.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/69897.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/69897.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/69897.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/69897.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/69897.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/69897.jpg 2420w)
Kanada CEC
A kanadai elektromos szabályzat (Canadian Electrical Code; CEC) 2015-ös verziója adaptálja a zónákon alapuló IEC-rendszert:
- A meglevő rendszerek javítása és bővítése a továbbiakban is az osztályozási rendszer követelményei szerint végezhető.
-
- Article 18-000 (18-000. cikkely), lásd még NEC 500)
CEC - Canadian Electrical Code (Kanadai elektromos szabályzat)
CEC, Kanada – a CEC 2015 több cikkelyt teljesen átdolgozott, illetve törölt!
Article:
- 18-000: Az alkalmazási kör leírása
- 18- 002: A veszélyes környezetek definíciója
- 18- 004: A gázok és porok osztályozása
- 18- 006: A gázok osztályozása – 0., 1. és 2. zóna
- 18- 008: A porok osztályozása – 20., 21. és 22. zóna
- 18 -Annex J: A meglevő üzemekre vonatkozó osztályozási rendszer szerinti besorolás
Az IEC robbanás elleni védelem szerinti zónarendszer alkalmazása 2015 óta minden új létesítményre kötelező!
![](../../media/images/img-content/products/atex_usa_new_slider770x462.jpg)
Hazloc - Robbanásvédelem Észak-Amerikában
A világ számos részétől eltérően, az Egyesült Államokban alkalmazott robbanásvédelem nem az IEC előírásain alapul.
Az adott robbanásveszélyes környezet és a robbanékony elegy vonatkozásában ez a hasonlóan magasszintű biztonságot nyújtó gyakorlat specifikus műszaki megoldásokhoz és a műszaki berendezések külön kategorizálásához vezetett.
NEC biztonsági szabvány
A villamos berendezésekre vonatkozó specifikációk alapját a NEC képezi. A Nemzeti elektromos szabályzat (National Electrical Code; NEC) az Egyesült Államok biztonsági szabványa. Ez fekteti le a villamos berendezések tervezésére vonatkozó specifikációkat.
HazLoc
Európával ellentétben, a berendezéseket nem az alkalmazásuk szerint kategorizálják, hanem osztályokba („class” és „division”) sorolják. Az Egyesült Államokban a „Hazloc” kifejezést használják ugyanabban az értelemben, mint Európában az „ATEX” fogalmát.
Alkalmazási kör
USA (és Kanada a már meglevő üzemekre)
Alap
USA: NEC National Electrical Code (Kanada: CEC Canadian Electrical Code)
1996-ban a Class I osztályra bevezették az IEC-besorolást is (zónák szerinti kategorizálás). A módosítás a NEC 505. cikkelyében kapott helyet. Ezzel a felhasználónak lehetősége nyílik azt a rendszert választani, amely műszakilag és gazdaságilag leginkább megfelel a céljainak. 2005-ben bevezették a gyúlékony port (506. cikkely) tartalmazó környezetekre a 20., 21. és 22. zónák szerinti besorolást.
NEC - National Electrical Code
Article:
- 500: General requirements for Class I, II and III Divisions
- 501: Requirements for Class I Divisions
- 502: Requirements for Class II Divisions
- 503: Requirements for Class III Divisions
- 504: Requirements for Class I, II and III Divisions with regard to intrinsic safety (IS)
- 505: General and specific requirements for Zone 0, 1 and 2
- 506: General and specific requirements for Zone 20, 21 and 22
Katalógus/poszter/űrlap
Hajtómű
Kézikönyvek
Engedélyek
Motorok
Kézikönyvek
Engedélyek
Elektronikus hajtástechnológia
Kézikönyvek
Engedélyek