NORDCON
NORDCON을 사용하여 주파수 변환기 매개변수 설정
NORD 드라이브 기술로 자신만의 맞춤형 애플리케이션 솔루션을 구현하고 싶으십니까? 구동장치를 시운전하거나 최적화하거나 진단하고 싶으십니까? NORDCON Windows 앱과 NORDCON 모바일 앱으로 NORD는 모든 작업에 맞는 적절한 툴을 제공합니다. 두 앱 모두 단축 솔루션이든 다축 솔루션이든 상관없이 전자 구동 시스템에 쉽게 접근하고 매개변수 관리를 쉽게 할 수 있게 하며 포괄적인 진단을 가능하게 합니다. 그래서 누구나 NORD 드라이브 기술의 모든 성능을 구현할 수 있습니다.
단일한 사용자 인터페이스로 일관된 솔루션
전자 구동 시스템을 시운전하려면 다양한 매개변수 설정이 필요합니다. NORDCON Windows 앱과 NORDCON 모바일 앱으로 NORD는 애플리케이션 개발부터 서비스, 시운전, 작동까지 모든 작업에 맞게 단일한 사용자 인터페이스로 일관된 솔루션을 제공합니다.
- 주파수 변환기, 모터 스타터 및 모든 옵션 모듈용
- NORD 구동 시스템의 제어, 모니터링, 매개변수 설정 및 분석 시 지원
- 구동장치 모니터링과 오류 진단을 위한 대시보드 기반 시각화, 모든 필수 매개변수에 대한 액세스 및 프로세스 값의 일목요연한 표시
- 상황에 맞는 도움말 기능과 빠른 매개변수 액세스를 통한 매개변수 설정
- 최초 시운전 시 애플리케이션 엔지니어를 지원하고 지속적인 작동 시 구동장치를 최적화하며 서비스 시 진단을 하는 NORDCON SCOPE 기능
- 구동장치 매개변수를 쉽게 처리할 수 있는 백업 및 복구 기능
NORDCON 윈도우 앱
단순하고 복잡한 애플리케이션의 사용자 친화적인 매개변수 설정, 프로그래밍 및 진단을 위한 Windows 앱. 예:
- 자동화 네트워크 / 산업용 이더넷에서 다축 애플리케이션
- 애플리케이션에서 엔코더 피드백을 사용하는 경우 POSICON으로도 사용 가능
- 통합 PLC(IEC 61131-3 기준, Structured Text)를 사용하고 특수 기능이 필요한 경우
NORDCON 모바일 앱
전자 구동 시스템과의 무선 1:1 연결, 모니터링, 상황에 맞는 도움말 기능을 통한 매개변수 설정 및 SCOPE 기능을 통한 구동장치 분석을 위한 모바일 앱:
- 단축 애플리케이션에서 매개변수 관리
- 네트워크 통합을 위한 구동장치 준비(Ethernet)
- NORDCON Scope 기능을 이용한 서비스 및 진단
- 구동장치 분석 및 최적화
NORD 솔루션은 무엇이 다른가
NORDCON 윈도우 앱 | NORDCON 모바일 앱 |
|
|
시스템 요구 사항: Windows 11, 10 이상 |
시스템 요구 사항:
|
케이블 또는 이더넷 네트워크 연결로 변환기에 연결 | 주파수 변환기에 일시적으로 연결되는 블루투스 스틱 NORDAC ACCESS BT로 무선으로 변환기에 연결 |
블루투스 스틱 NORDAC ACCESS BT
블루투스 스틱 NORDAC ACCESS BT는 주파수 변환기에 직접 사용됩니다. 이 블루투스 스틱은 NORDCON 모바일 앱에 무선 연결을 구성하며 동시에 전체 액세스 제어에서 구동장치 데이터에 실용적인 모바일 액세스를 보장합니다.
블루투스 스틱으로 가기