NORD의 NXD
극한 조건에 맞는 표면 보호
당사의 표면 처리 NXD는 알루미늄을 더욱 내구성 있게 만듭니다. 이를 사용하면 드라이브 솔루션은 강력한 환경 영향과 세척용 화학 물질을 견딜 수 있게 됩니다. 이렇게 해서 NORD에서는 까다로운 환경 조건에서도 믿을 수 있는 성능을 보장하는 특히 내구성이 뛰어난 드라이브 솔루션이 나오게 되었습니다.
브로슈어 다운로드NXD BASIC®와 NXD tupH®로 언제나 최적으로 보호
NXD 표면 처리는 특별히 알루미늄 재료용으로 개발되었습니다. 이는 알루미늄 표면의 내식성을 특히 향상시켜 주는 아연 도금으로 제작된 기본 코팅층을 기반으로 합니다. 고객이 얻는 이점: NXD는 까다로운 설치에 맞는 알루미늄 구성품의 장점을 누릴 수 있게 해줍니다. 알루미늄은 가볍고 저렴하며 재활용이 가능하고 특히 열전도성이 뛰어납니다. NXD는 두 가지 버전으로 드라이브 솔루션에 항상 최적의 보호 기능을 제공합니다.

NXD BASIC®
NXD BASIC®은 기본 도장의 보호 기능이 충분하지 않을 때 사용합니다.
어떻게 작용하나요?
첫 번째 단계에서 아연 도금으로 제작된 기본 코팅층으로 알루미늄 하우징을 완전히 처리합니다. 처리된 부품을 조립하고 이어서 접착이 아주 잘 되는 바니시를 도포합니다.
어떤 이점이 있나요?
도장이 손상된 경우에도 긁힘과 칩으로부터 확실하게 보호 | 가장 높은 부식성 등급 C5에 따른 내식성 | 사용자 맞춤 색상 가능
어떤 애플리케이션에 사용하나요?
수처리 | 세차 설비 | 해운 | 해상 설비
고객이 얻는 이점
내구성 있는 드라이브 솔루션 | 작동 안전성 | 투자 안정성 | 다양한 솔루션 구성요소 사용 가능.

NXD tupH®
NXD tupH®는 워시 다운 애플리케이션에서 극한의 조건을 위한 표면 보호입니다.
어떻게 작용하나요?
첫 번째 단계에서 아연 도금으로 제작된 기본 코팅층으로 알루미늄 하우징을 완전히 처리합니다. 그런 다음, 실러라고 불리는 얇은 고성능 실런트로 코팅합니다.
어떤 이점이 있나요?
산과 알칼리에 강함 | 기포, 폭열 또는 미세 균열 없음 | 기포 없는 표면 | 가장 높은 부식성 등급 C5에 따른 내식성 | FDA 및 EU 규정 1935/2004에 따른 식품 등급
어떤 애플리케이션에 사용하나요?
식음료 | 유제품 | 생선 및 해산물 | 제약 산업
고객이 얻는 이점
높은 위생 등급 | 빠른 세척 | 비용 효율성 | 내구성이 뛰어난 드라이브 솔루션 | 작동 안전성 | 투자 안정성 | 다양한 NORD 제품 키트 버전
NXD의 이전 세대인 NSD는 이미 실제로 알루미늄 표면을 효과적으로 보호하는 데 있어서 그 내구성을 인상적으로 입증했습니다. 이 기술 덕분에 이전에는 정기적으로 교체해야 했던 드라이브를 이제는 수년 동안 안정적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 우리는 항상 고객 업계의 요구 사항을 주의 깊게 살피며 보호 시스템을 꾸준히 개발하고 있습니다. NXD tupH®로 처리된 표면은 크롬산염과 PFAS가 없습니다. 이렇게 해서 사용자의 투자 안정성을 높여줍니다.
테스트해 보십시오
관심이 생기셨나요? NXD 표면이 얼마나 내구성이 있는지 직접 확인해보고 싶으십니까? NXD 샘플이 담긴 무료 전단지를 신청하고 표면 보호 제품을 직접 경험해보십시오.
지금 무료 샘플 신청하기
고객의 애플리케이션에 맞는 NXD 제품군
당사는 알루미늄 표면이 있는 드라이브에 NXD BASIC®이나 NXD tupH® 처리를 합니다. 여기에서 확인해 보세요. 당사는 프로젝트 관련 상담, 높은 가용성, 빠른 배송, 빠른 서비스를 포함해 높은 표면 보호 기능의 맞춤형 드라이브 솔루션을 제공합니다.