Airport technology

Drive solutions for the airport industry

Whether at the check-in, sorting, high-speed transport or baggage reclaim – NORD DRIVESYSTEMS offers optimum solutions for every application in baggage handling systems. Airports of the future focus on CO2 neutrality. NORD DRIVESYSTEMS is your ideal partner for implementing your objectives.

LogiDrive – The solution for intralogistics and airports

The LogiDrive solution from NORD DRIVESYSTEMS is specially designed for airport applications in the Baggage Handling System (BHS). The geared motor versions are pioneering this application and thus offer an optimum solution. Whether using quiet, fanless, high-efficiency IE5+ motors at the check-in or baggage reclaim – an acoustically sensitive area – NORD DRIVESYSTEMS supports you wherever it counts.

By meeting the highest efficiency standards with standardised synchronous motors and decentralised inverters, LogiDrive significantly reduces the TCO and fulfils your high expectations towards drive technology.

DuoDrive

일체형 구조

  • Power range: 0.35–3.0 kW
  • Extremely high system efficiency
  • Compact wash-down design
  • Maintenance reduction
  • System solution for simple commissioning and plug & play

IE5+ 동기모터(TENV)

효율적. 위생적. 컴팩트

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC LINK - SK 250E - 인버터

빠른 설치, 간편한 유지보수

  • Power range: 0.37 - 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터

효율성 향상, 비용 절감

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20, IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Hamburg Airport

함부르크의 공항에서 사용되는 드라이브 시스템

함부르크 공항의 수하물 컨베이어 시스템은 시간당 8,700 개의 수하물을 처리하고 분류 할 수 있습니다. 원활한 수하물 처리 프로세스를 보장하려면 지능적이고 강력하며 매우 유연한 드라이브 기술이 필요합니다. NORD는이 기술의 공급자입니다.

Logan Teleflex

공항에서 사용되는 드라이브시스템

Daifuku Airport Technologies의 자회사 인 Logan Teleflex는 공항 수하물 처리 시스템을위한 국제 솔루션 제공 업체입니다. 미국 프로젝트의 경우이 회사는 분산 제어 솔루션이 필요했습니다. NORD는이 프로젝트를 위해 기어드 모터와 주파수 인버터로 구성된 100 개의 드라이브 솔루션을 제공했습니다.

A6030 - Airport Technology - Unit 25


A6030 - Airport Technology - Unit 25
  • Download English
Documentation Details

AS0302 - Drive Solutions for Conveyor Belt Applications


AS0302 - Drive Solutions for Conveyor Belt Applications
  • Download English
Documentation Details

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Download English
Documentation Details

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Download English
Documentation Details

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Download English
Documentation Details

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Download English
Documentation Details

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors - IE4


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors - IE4
  • Download English
Documentation Details

F3025 - NORDAC LINK


F3025 - NORDAC LINK
  • Download English
Documentation Details

F3020 - SK 200E Flyer - Unit 25


F3020 - SK 200E Flyer - Unit 25
  • Download English
Documentation Details

CS0004 - Case Study Chronopost


CS0004 - Case Study Chronopost
  • Download English
Documentation Details

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Download English
Documentation Details

Find further information here: