Dairy
Precise drive solutions for portioning in the cheese and dairy industries
Moisture, acids, alkalis and salts occur in many dairy areas. NORD DRIVESYSTEMS also offers ideally suited drive technology solutions for other fields. The spectrum includes precise positioning drives up to robust geared mixer motors with frequency inverters. Functional safety, stability and corrosion protection are required here.
- Power range: 0.35–3.0 kW
- Extremely high system efficiency
- Compact wash-down design
- Maintenance reduction
- System solution for simple commissioning and plug & play
IE5+ 동기모터(TENV)
효율적. 위생적. 컴팩트
- Performance:
0.5 HP - 3 HP
- Protection class:
IP69K
- Efficiency class: IE5+
- Optionally available with IP69K
- Worldwide approvals and acceptance
- Compact and hygienic design
- Constant high efficiency over the entire adjustment range
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기
강력한 포커스, 최적의 기능
- Power range: 0.37 - 3 kW
- Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
- Wall or motor mounting
- Ethernet communication for integration
- Plug-and-Play solution for fast commissioning
NORDBLOC.1 베벨 기어드모터
성능 및 설계
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1 헬리컬 기어드모터
혁신적인 성능
- Performance:
0.16 HP - 50 HP
- Torque range:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI 윔 기어 유닛
낮은 소음 및 매끄러움
- Performance:
0.16 HP - 5.5 HP
- Torque range:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터
슬림형, 강력한 성능
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
- Performance:
0.16 HP - 3 HP
- Global approvals and acceptances
NORDAC PRO - SK 500P - 인버터
하나의 제품으로 모든 장점 실현
- Protection class:
IP20, IP20
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP20
- Multi-protocol Ethernet interface
- USB interface for voltage-free parameterisation
- Multi-encoder interface for multiple axis operation
NORDAC BASE - SK 180E - 인버터
소형의 구동장치, 중요한 구동 기능
- Power range: 0.25 – 2.2 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
Treif Maschinenbau GmbH는 세계 최고의 식품 절단 장비 제조업체 중 하나입니다. 높은 수준의 유연성을 위해 기계 제조업체는 NORD의 드라이브 기술에 의존합니다.
Find further information here: