Verpakkingsindustrie: Decentrale aandrijftechniek met geregelde frequentieomvormers in end-of-line verpakkingsactiviteiten
![](https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/145789.jpg)
Aandrijvingen met centraal aangestuurde servomotoren worden breed toegepast in end-of-line-packaging in de verpakkingsindustrie. Voor toepassingen met een hoge massatraagheid of grote verplaatsingsafstanden – bijvoorbeeld palletiseren, stabiliseren of handling – zijn deze echter in de regel niet strikt noodzakelijk. Decentrale aandrijvingsoplossingen, bijvoorbeeld met geregelde asynchroonmotoren, vormen een efficiënt en economisch alternatief. Afhankelijk van het installatietype en de toepassing kunnen kostenvoordelen tot wel 50% worden behaald.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/130694.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/130694.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/130694.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/130694.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/130694.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/130694.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/130694.jpg 2420w)
In de verpakkingsindustrie worden veelal klassieke servoaandrijvingen gebruikt, om precies te zijn aandrijvingsoplossingen met centraal aangestuurde synchrone servomotoren. Deze complexe en dure technologie heeft zeker haar plaats in primaire en secundaire verpakking, omdat deze een nauwkeurige positionering in combinatie met een hoge dynamiek vereist. Bij end-of-line verpakkingsactiviteiten zijn synchrone servo-aandrijfsystemen echter in veel toepassingen niet absoluut noodzakelijk. Door de hoge massa’s en de hoge traagheid zijn de processen daar minder dynamisch. Ook zijn veel servofuncties, zoals de synchronisatie van meerdere assen, zelden nodig. In veel gevallen zijn geregelde asynchrone aandrijfsystemen efficiënter en aanzienlijk zuiniger - vooral als ze samen met gedecentraliseerde frequentieomvormers worden gebruikt.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/130695.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/130695.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/130695.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/130695.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/130695.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/130695.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/130695.jpg 2420w)
Kostenvoordelen van 50% bij end-of-line verpakkingsactiviteiten
Asynchrone aandrijfsystemen zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen in end-of-line-verpakkingen - of het nu gaat om handling, palletiseren of transportbeveiliging. Vanwege hun specifieke eigenschappen zijn ze een ideale oplossing voor de speciale eisen van de laatste fase van het verpakkingsproces - zware belastingen, hoge krachten, grote verplaatsingsafstanden, langzame bewegingen, dynamische lastwisselingen - ze vormen een efficiënt en economisch alternatief voor aandrijvingen met centraal aangestuurde synchrone servomotoren. Het gebruik van gedecentraliseerde frequentieomvormers met “closed-loop control” (besturing in een gesloten regelcircuit) resulteert ook in enorme kostenbesparingen voor de verpakkingsindustrie. Afhankelijk van het installatietype en de toepassing kunnen kostenvoordelen tot wel 50% worden behaald.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/130696.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/130696.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/130696.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/130696.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/130696.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/130696.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/130696.jpg 2420w)
Asynchroonmotoren bieden doorslaggevende voordelen
Asynchroonmotoren bereiken kinematische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van synchrone servomotoren en zorgen vanwege hun hogere interne massatraagheid voor een betere regeling en bewegingsaansturing bij hoge lasten dan klassieke servo-oplossingen die via een hoge overbrengingsverhouding aan de toepassing moeten worden aangepast. Bovendien zorgen ze voor maximale processtabiliteit bij end-of-line-verpakking waardoor trillingen en het risico op schade aan de lading of de verpakkingsmachine worden verminderd. Nog een pluspunt voor de verpakkingsindustrie: Asynchroonmotoren zijn overal verkrijgbaar in een breed assortiment, zijn gemakkelijk te onderhouden en te combineren met diverse soorten reductoren en frequentieomvormers.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/130697.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/130697.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/130697.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/130697.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/130697.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/130697.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/130697.jpg 2420w)
Decentrale aandrijftechniek voor de verpakkingsindustrie
Decentralisatie van de aandrijftechniek resulteert voor gebruikers in de verpakkingsindustrie in een snellere inbedrijfstelling en vereenvoudigde onderhouds- en reparatieprocessen. Deze kunnen aan de softwarekant nog aanzienlijk worden gereduceerd, bijv. met vooraf op de fabriek verrichte configuraties. Met een modulair concept blijft de aandrijving bovendien maximaal flexibel, omdat herschikkingen in de systeemarchitectuur op elk moment mogelijk zijn zonder grote structurele veranderingen en omdat extra aandrijvingen later eenvoudig kunnen worden toegevoegd zonder dat er wijzigingen in de schakelkast moeten worden aangebracht. Het resultaat is: lagere kosten, grotere efficiëntie en eenvoudige schaalbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/130698.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/130698.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/130698.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/130698.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/130698.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/130698.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/130698.jpg 2420w)
Efficiënte en economische aandrijvingsoplossingen voor end-of-line verpakkingsactiviteiten
Lagere aanschafkosten, constructieve vrijheid bij het machineontwerp, snellere inbedrijfstelling, vereenvoudigde onderhouds- en reparatieprocessen: Asynchroonmotoren met decentraal aangestuurde frequentieomvormers en encoderfeedback via absolute of incrementele encoders maken zeer economische en nauwkeurige positioneringstoepassingen mogelijk, alsmede een dynamische verplaatsing van grote en zware verpakkingseenheden. Deze technologie is daarom een echt alternatief voor toepassingsgebieden zoals end-of-line-packaging, waar grote belastingen en hoge krachten de norm zijn. Afhankelijk van het installatietype en de toepassing kunnen de besparingen oplopen tot 50%.
Voordelen van decentraal geregelde aandrijftechniek met frequentieomvormers in end-of-line verpakkingsactiviteiten:
- Kostenvoordelen tot 50%
- Voordeligere service- en reparatieopties met een kortere doorlooptijd
- Constructieve vrijheid in het machineontwerp
- Hoge mate van flexibiliteit
- Kleinere voetafdruk van de machine
- Modulariteit: Op maat gemaakte en flexibele aandrijvingsoplossing voor een specifieke toepassing
Download het whitepaper Verpakkingsindustrie
Wilt u meer weten over de voordelen van decentrale aandrijvingsoplossingen met geregelde frequentieomvormers in end-of-line-packaging?
Download nu het whitepaper