Een sterke partner met uitstekende branchekennis

Asynchroonmotoren zorgen voor maximale processtabiliteit, minder trillingen en minder risico op schade aan de lading of de verpakkingsmachine. Meer daarover in ons whitepaper "Aandrijftechnologie in end-of-line-verpakking".

Meer informatie over het whitepaper

Aandrijvingen voor de verpakkingsindustrie

Elektrische aandrijvingen spelen een belangrijke rol voor verpakkingsmachines. Zij kunnen worden gebruikt om verpakkingsmaterialen te transporteren en om gereedschappen aan te drijven om verpakkingen te vormen en te sluiten. Deze aandrijvingen zijn van essentieel belang voor de bewaking en beheersing van het hele proces.

Bovendien bieden ze een kosteneffectieve, nauwkeurige en betrouwbare manier om bewegingen uit te voeren tijdens het volledige verpakkingsproces. Elektrische aandrijfsystemen zijn eenvoudig te installeren, gemakkelijk te onderhouden, energie-efficiënt en kunnen snel worden aangepast aan de eisen van het verpakkingsproces.

Wij bieden u...

  • hoogwaardige, duurzame, efficiënte producten die exact zijn afgestemd op uw toepassing
  • verticaal en horizontaal geïntegreerde netwerktechnologie met alle mogelijkheden om sensoren op te nemen en te integreren in besturingen op een hoger niveau.
  • engineering met toegevoegde waarde
  • service-op-maat tijdens de levensduur van uw aandrijfsystemen

Fabrikanten en gebruikers van verpakkingsmachines en transportsystemen van alle mogelijke types hebben behoefte aan een krachtige partner met grote expertise in de aandrijftechniek en diepgaande branchekennis uit de verpakkingsindustrie. NORD DRIVESYSTEMS is deze betrouwbare partner.

Hygiënische aandrijvingen bij de primaire verpakking

In de primaire verpakkingssector worden vaak levensmiddelen, geneesmiddelen en andere hygiënegevoelige producten verpakt. Aandrijfsystemen in deze toepassingen moeten gemakkelijk te reinigen zijn en bestand zijn tegen chemische reinigingsmiddelen en mogelijke contaminatie.

In de primaire verpakking bieden wij aandrijfoplossingen voor deze processen:

  • vormen
  • doseren
  • vullen
  • sluiten
  • etiketteren

Efficiënt aangedreven met elektromotoren

In secundaire verpakkingsmachines hebben elektrische aandrijvingen de laatste jaren duidelijk aan populariteit gewonnen ten opzichte van pneumatische. In vergelijking daarmee bieden elektrische aandrijfsystemen een hogere efficiëntie, precisie en regelbaarheid waardoor processen efficiënter worden. Bovendien hebben elektrische aandrijvingen een langere levensduur en vergen zij minder onderhoud dan pneumatische aandrijvingen. NORD DRIVESYSTEMS biedt een breed scala aan aandrijfcomponenten voor deze toepassingen: Motoren, reductoren en aandrijfelektronica - altijd optimaal op elkaar afgestemd.

In de Secundary Packaging bieden wij aandrijfoplossingen voor deze activiteiten:

  • Dozen vormen
  • Vullen
  • Sluiten
  • In folie wikkelen
  • Inslaan
  • Krimpverpakkingen aanbrengen

Krachtige aandrijvingen voor de end-of-line verpakking

In de eindverpakking worden zware pallets, dozen, zakken en bakken verplaatst. Grote lasten moeten daarbij over grote afstanden worden verplaatst. Dit vereist individuele en vooral sterk presterende aandrijfsystemen. NORD DRIVESYSTEMS biedt via één aanspreekpunt aandrijfcomponenten aan voor alle soorten verpakkings-, omsnoerings- en palletiseermachines. Vooral de decentraal geregelde asynchroonmotoren van NORD met hun hogere massatraagheid bieden voordelen. Elektrische aandrijvingen met een hogere massatraagheid in de rotor zorgen voor een goede regeling en bewegingsbesturing bij het verplaatsen van zware massa's. Bovendien maken zij de hoogst mogelijke processtabiliteit mogelijk.

In End-of-Line Packaging bieden wij aandrijfoplossingen aan voor deze processen:

  • Palletiseren
  • Omwikkelen
  • Omsnoeren

Modulair aandrijfconcept voor alle toepassingen

Bij alle verwerkingsprocessen in de verpakkingsindustrie spelen transport- en leveringsprocessen een doorslaggevende rol. Of het nu gaat om het transport van enkele eenheden of grotere hoeveelheden, er zijn krachtige efficiënte aandrijfsystemen nodig, die volledig zijn afgestemd op de toepassing. Met het grote portfolio van NORD DRIVESYSTEMS vinden wij steeds geschikte oplossingen, die individueel op de respectievelijke eisen kunnen worden aangepast.

Bij bovenliggende toepassingen bieden wij aandrijfoplossingen voor deze processen:

  • verplaatsen
  • schuiven
  • draaien
  • transporteren
  • handling van verpakkingen

Documentatie

WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging


WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Aandrijftechniek voor de verpakkingsindustrie

De nadruk in de Primary Packaging ligt op positioneringsnauwkeurigheid en chemicaliënbestendigheid en op de prestaties van de aandrijvingen bij End-of-Line Packaging. Veel toepassingen stellen hogere hygiënische eisen aan de aandrijfcomponenten.

Verschillende criteria bepalen de verschillende verwerkingsstadia in de verpakkingsindustrie: NORD DRIVESYSTEMS biedt ideaal aangepaste componenten voor alle stappen aan. Onze branche-experts ontwikkelen samen met u, om een op uw eisen toegesneden aandrijfoplossing te ontwikkelen.

Motorreductoren

NORDBLOC.1 Kegeltandwiel-motorreductor

  • Vermogens: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Koppel: 50 Nm - 660 Nm
  • Lichte aluminium uitvoering

NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor

  • Vermogens: 0,12 kW - 37 kW
  • Koppel: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Lichte aluminium uitvoering

BLOCK wormwielreductor

  • Vermogens: 0,12 kW - 15 kW
  • Koppel: 21 Nm - 427 Nm
  • Hoge overbelastingscapaciteit
  • Robuust grijs gietijzer

BLOCK vlakke motorreductor

  • Vermogens: 0,12 kW - 200 kW
  • Koppel: 110 Nm- 100.000 Nm
  • slank ontwerp voor plaatsbesparende installatie

Elektromotoren

IE3 asynchroonmotoren

  • Vermogens: 0,12 kW - 55 kW
  • Efficiëntieklasse IE3
  • Beschermingsklasse IP66

IE4 synchrone motoren

  • Vermogens: 1,1 kW - 5,5 kW
  • Efficiëntieklasse IE4
  • Beschermingsklasse IP66

IE5+ synchroonmotoren

  • Vermogens: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Efficiëntieklasse IE5+
  • Compact ontwerp

Aandrijfelektronica

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Vermogensgebied: 0,37 - 0,95 kW
  • Decentrale omvormer
  • Plug-and-play voor snelle ingebruikname
  • Minder ingewikkelde bekabeling

NORDAC FLEX SK200E

  • Vermogensgebied: 0,25 - 22 kW
  • Decentrale omvormer
  • Plug-and-play voor snelle ingebruikname
  • Minder ingewikkelde bekabeling

NORDAC LINK

  • Vermogensgebied: 0,35 – 7,5 kW
  • Felxibele decentrale omvormer
  • Eenvoudige installatie door stekkerverbindingen

NORDAC PRO

  • Vermogensgebied: 0,25 - 22 kW
  • Schakelkastomvormer
  • Multi-protocol Ethernet-interface

Flexibel

NORD DRIVESYSTEMS biedt modulaire aandrijfconcepten op maakt gemaakt voor uw toepassing.

In verpakkingsinstallaties kunnen ze flexibel worden geïntegreerd door een groot aantal mechanische (flenzen, as-afmetingen) en elektronische bus-interfaces.

Aandrijfsystemen met decentrale omvormers bieden grote vrijheid bij het ontwerpen en bouwen van installaties.

Rendabel

Decentrale aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS zijn aanzienlijk goedkoper in aanschaf dan klassieke servo-oplossingen.

Bij gebruik van decentrale frequentieomvormers zijn componenten als schakelkasten en bekabeling niet langer nodigen neemt de installatie minder tijd in beslag.

Afhankelijk van het installatie-/systeemtype en de toepassing kunnen de besparingen oplopen tot 50 procent.

Betrouwbaar

De asynchroonmotoren van NORD overtuigen door hun lange levensduur en geringe stilstandtijden.

Door hun hogere massatraagheid maken ze ook de betrouwbare verplaatsing van zware massa's mogelijk, die vaak voorkomen bij end-of-line packaging.

Ze zijn onderhoudsvriendelijk ontworpen en kunnen indien nodig snel en eenvoudig worden vervangen.

Levensmiddelen hygiënisch verpakt

De firma Jütro GmbH & Co. KG Conserven en Delicatessen in het Brandenburgse Jüterborg (iets ten zuiden van Berlijn) is als ambachtelijk bedrijf gespecialiseerd in ketchup, vleessauzen, mayonaises en slasauzen. De Brandenburgers startten een nieuwe vulinstallatie voor pet-flessen met motorreductoren en frequentieomvormers van NORD DRIVESYSTEMS. Lees hier waarom zij voor de oplossingen van NORD hebben gekozen.

Ter referentie
alt

Praktijkvoorbeeld: SYMACH

De Nederlandse machinefabrikant SYMACH is een succesvolle producent van palletiseermachines. In plaats van gebruik te maken van schakelkasten bovenop de machine zoals voorheen, vertrouwt deze nu op decentrale aandrijvingseenheden van NORD DRIVESYSTEMS. Dit levert meerdere voordelen op.

Ontdek hier welke:

Naar het referentierapport

Praktijkvoorbeeld: SYMACH

De Nederlandse machinefabrikant SYMACH is een succesvolle producent van palletiseermachines. In plaats van gebruik te maken van schakelkasten bovenop de machine zoals voorheen, vertrouwt deze nu op decentrale aandrijvingseenheden van NORD DRIVESYSTEMS. Dit levert meerdere voordelen op.

Ontdek hier welke:

Naar het referentierapport

Wij maken graag kennis met u en uw bedrijf

Bezoek ons weer op beurzen en neem persoonlijk kennis van de complete aandrijfoplossingen uit het modulaire systeem van NORD DRIVESYSTEMS.

Land   Beurs Plaatsnaam Datum Stand
SE Euro Expo SKellefteå 2025-05-07 - 2025-05-08 Skellefteå Kraft Arena (B-hall)
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Hall 1. Booth B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

Vraag het aan de branche-experts van NORD

Verpakking is niet meteen verpakking. Uiteenlopende goederen en materialen, diverse stappen in het verpakkingsproces en soms speciale omgevingseisen stellen eigen eisen aan de aandrijfsystemen. Wij zijn een betrouwbare partner van de verpakkingsindustrie met een ervaring van vele jaren. Onze experts zijn uitstekend op de hoogte van de voorwaarden van de branche. Neem contact op en laat u persoonlijk adviseren over het NORD-portfolio voor verpakken.