Vis en schaaldieren

Robuuste oplossingen voor de verwerking van vis en schaaldieren

Water - zoet en zout - is alomtegenwoordig bij de verwerking van vis en schaaldieren. De aandrijftechniek moet hier bijzonder robuust zijn. Met oppervlakteveredelde aluminium aandrijvingen biedt NORD een krachtig, lichtgewicht en kosteneffectief alternatief voor roestvast staal. De zelfafvoerende motorreductoren en decentrale omvormers zijn eenvoudig te reinigen.

DuoDrive

Twee worden één.

  • Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

Ie5+-synchroonmotoren (TENV)

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Beschermingsklasse: IP69K
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Als optie verkrijgbaar in IP69K-uitvoering
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Compact en hygiënevriendelijk design
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer

Sterke focus, optimale werking

  • Vermogensbereik: 0,37-3 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
  • wand- en motormontage
  • Multi-protocol ethernet-interface
  • Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling

Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Beschermingsklasse: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Verdere informatie vindt u hier: