Kranen

Aandrijfoplossingen voor kranen

Kranen worden gebruikt voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten. Dit betekent dat een kraan in minstens twee verschillende bewegingsrichtingen werkt. De aandrijvingen zijn elektrisch. Als standaard worden reductoren met asynchroonmotoren en frequentie-omvormers gebruikt. Maar ook poolomschakelbare asynchroonmotoren worden hier en daar nog toegepast.

Kranen worden in diverse bedrijfssectoren ingezet. Afhankelijk van de branche gelden andere eisen voor de positionering, de start, de gelijkmatige verplaatsing van loopkranen en loopkatten en het afremmen. Op basis van de gebruikte normen, resulteert dat in de strengste eisen voor de gebruikte aandrijfsystemen. NORD heeft wereldwijd ervaring met alle gebruikelijke normen:

  • Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 en 13001-2;
  • Noord-Amerika: CMAA 70, 74 en ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24;
  • India: IS 3177, 4137).

NORD DRIVESYSTEMS is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van aandrijftechniek. Onze oplossingen worden ook gebruikt in kraansystemen. Met de specialistische knowhow voor aandrijfoplossingen in kraansystemen creëert NORD economische aandrijfoplossingen die voldoen aan alle actuele eisen.

Aandrijfoplossingen voor:

  • Brugkranen
  • Wandconsolekranen
  • Portaalkranen
  • Bovenloopkranen
  • Bouwkranen
  • Jibkranen
  • Drijvende kranen
  • Containerkranen
  • Havenkranen
  • en vele andere kranen

Voordelen van NORD-oplossingen:

  • Volledig afgestemd op kraansystemen
  • Lange levensduur
  • Energiebesparing
  • Eenvoudige ingebruikname en onderhoud
  • Servicevriendelijk
  • Wereldwijde service via uitgebreid NORD-netwerk
  • Projectondersteuning in alle fasen van de projectplanning

NORD DRIVESYSTEMS biedt:

  • Grote applicatiekennis en deskundige technische ondersteuning
  • Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Sterke wereldwijde aanwezigheid en diensten
  • Duizenden aandrijvingen geïnstalleerd in de kraanindustrie
  • Breed productassortiment met hoge kwaliteitsnormen
  • Hoge betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en levensduur
  • Erkende productiekwaliteit in overeenstemming met internationale normen

Lasten veilig oppakken, nauwkeurig positioneren en voorzichtig neerzetten: de taken van kranen vereisen speciale aandrijvingen met geïntegreerde remmen en frequentieomvormertechniek die via gedefinieerde, instelbare hellingen zorgen voor een zachte start en regeneratief remmen. Een soepele beweging, ook bij het gelijktijdig bewegen van kraan en loopkat, een rustige loop en synchrone werking van de rijaandrijvingen en een hoge positioneringsnauwkeurigheid zijn voorwaarden voor een continu en veilig transportproces.

Hijsaandrijvingen

  • Industriële reductoren voor grote takels met zware lasten.
  • De MAXXDRIVE® XD en MAXXDRIVE® G1050 series met een uitgangskoppel tot 282.000 Nm (2.500.000 lb-in).
  • Behuizingen zijn verkrijgbaar met een grotere hartafstand en in een compact ontwerp – geheel naar uw wensen.
  • •Breed scala aan opties, waaronder in- en uitgangskoppelingen, IEC/NEMA-motoradapter, boegschroefrem (met beugel).
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw hefwerktuig.
  • Verschillende output- en holle asconcepten – verkrijgbaar met verschillende asconfiguraties.
  • Voor kleinere takels biedt het uitgebreide portfolio van tandwielmotoren van NORD het perfecte product voor alle behoeften:
    - Parallelle as motorreductoren
    - kegeltandwielreductoren
    - motorreductoren

Kraan-rijaandrijvingen (kraanrijden en loopkatrijden)

  • Uitgebreid portfolio van NORD-motorreductoren voor alle montage- en koppelvereisten.
    - Motorreductoren met parallelle assen
    - Kegeltandwielmotorreductoren
    - Motorreductoren
  • Betrouwbare en onderhoudsvriendelijke "Blockgehäuse"-behuizing.
  • Uiterst efficiënte motoren volgens internationale normen.
  • Motoropties:
    - Encoder
    - Geforceerde ventilatie (IC416)
    - Rem
  • Lak- en afdichtingssystemen ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden.
  • Frequentieomvormer voor installatie in schakelkast of decentraal op of bij de motor.
    - Nauwkeurige toerentalregeling met hoge overbelastingscapaciteit.
    - Gesloten-lusprestaties en master-slave-synchronisatie.
    - S-ramp op- en neerwaarts gedrag voor soepele bewegingen.

Efficiënte, veilige en bewezen aandrijfoplossingen uit één hand

Efficiënt

Aandrijfoplossingen van NORD zijn milieuvriendelijk en helpen de CO2-uitstoot te minimaliseren.

  • NORD-motoren met een lage massatraagheid zijn ontworpen voor het gebruik met omvormers en voldoen aan de nieuwste internationale energie-eisen.
  • Frequentieomvormers van NORD zorgen voor een efficiënte werking, verbeterde procesbeheersing en geoptimaliseerde motorprestaties.
  • Service- en onderhoudsvriendelijke NORD-aandrijvingen verminderen de uitvaltijd en dragen hiermee bij aan een hogere efficiëntie en beschikbaarheid van het gehele systeem.

Betrouwbaar

Het is van groot belang om storingen in kraansystemen te voorkomen. Betrouwbaarheid staat daarom centraal bij de ontwikkeling van onze aandrijfoplossingen. Alle componenten van onze systemen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en zorgen voor een soepele werking.

  • "Blockgehäuse"-behuizingen zorgen voor een nauwkeurige positionering van lagers en assen.
  • Er worden tandwielen met hoge precisie en minimale slijtage gebruikt.
  • De tandwielen zijn bijzonder robuust, werken zeer stil en hebben een bijzonder lange levensduur.
  • NORD-omvormers beveiligen het aandrijfsysteem elektronisch en kunnen de bedrijfsgegevens visualiseren.

Bewezen en getest

De speciale oplossingen van NORD voor kraansystemen hebben zich wereldwijd bewezen.

Redenen hiervoor zijn onder meer:

  • De motorreductoren zijn bestand tegen uiteenlopende omgevingsomstandigheden.
  • Ze werken:
    - in stoffige omgevingen
    - bij hoge luchtvochtigheid
    - bij extreme temperatuurverschillen.
  • Wij bieden u oplossingen op maat, afgestemd op uw individuele behoeften, zodat functionaliteit in alle situaties gegarandeerd is.

Wij ondersteunen u met:

Ontwerp

  • mijnNORD
  • Vermindering van varianten
  • Projectontwerp / optimalisatie
  • Ontwerp van het aandrijfsysteem
  • Toepassingsoplossingen
  • Groene oplossingen
  • CAD-tekeningen

Ingebruikname

  • Plug-and-play-ondersteuning
  • Opleiding
  • Documentatie
  • Slimme inbedrijfstelling

Service

  • Predictief onderhoud (PLC-functie)
  • Reserveonderdelen, desgewenst snel afgeleverd
  • Wereldwijde aanwezigheid
  • 24/7 ondersteuning

MAXXDRIVE® XC haakse reductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 2,850 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- en 4-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

Verdere informatie vindt u hier: