NORDCON

Frequentieomvormers parametreren met NORDCON

Wilt u uw individuele applicatie-oplossing realiseren met NORD-aandrijftechniek? Wilt u aandrijvingen in bedrijf stellen, optimaliseren of diagnosticeren? Met de NORDCON Windows-App en de NORDCON Mobile-App biedt NORD u de juiste tool voor alle taken. Beide faciliteren eenvoudige toegang tot de elektronische aandrijfsystemen, eenvoudig parameterbeheer en uitgebreide diagnoses, ongeacht of het om een eenassige of meerassige oplossing gaat. Op die manier kan iedereen de volledige performance van NORD aandrijvingstechnologie realiseren.

Consistente oplossingen met een uniforme gebruikersinterface

Bij de inbedrijfstelling van een elektronisch aandrijfsysteem moeten verschillende parameters worden ingesteld. Met de NORDCON Windows-app en de NORDCON Mobile-app biedt NORD geïntegreerde oplossingen met een uniforme gebruikersinterface aan - geschikt voor alle taken van applicatie-ontwikkeling tot service, van inbedrijfstelling tot gebruik.

  • Voor frequentieregelaars, motorstarters en alle optionele modules
  • Ondersteuning bij besturing, bewaking, parametrering en analyse van NORD-aandrijfsystemen
  • Dashboard-gebaseerde visualisatie voor aandrijvingsbewaking en foutdiagnose
  • Toegang tot alle vereiste parameters en een overzichtelijke weergave van proceswaarden
  • Parametreren met de contextgevoelige helpfunctie en snelle parametertoegang
  • Met NORDCON SCOPE-functie om applicatie-ingenieurs te ondersteunen tijdens de eerste inbedrijfstelling, de optimalisatie van de aandrijving tijdens het lopende bedrijf en diagnose tijdens service en onderhoud.
  • Back-up- en herstelfunctie voor eenvoudige bediening van aandrijvingsparameters

NORDCON Windows-app

Windows-app voor gebruiksvriendelijke parametrering, programmering en diagnose van eenvoudige en complexe applicaties, bijv.:

  • Meerassige toepassingen in een automatiseringsnetwerk / Industrial Ethernet
  • Als encoder-feedbacks worden gebruikt in de applicatie, ook met POSICON
  • Als de geïntegreerde PLC (conform IEC 61131-3, gestructureerde tekst) wordt gebruikt en speciale functies nodig zijn

NORDCON Mobile-app

Mobile-app voor draadloze 1:1 verbinding met een elektronisch aandrijfsysteem, voor bewaking, voor parametrering met de contextgevoelige helpfunctie en aandrijfanalyse met de SCOPE-functie:

  • Parameterbeheer voor toepassingen met één as
  • Voorbereiding van aandrijvingen voor netwerkintegratie (Ethernet)
  • Service en diagnose met NORDCON Scope-functie
  • Aandrijvingsanalyse en -optimalisatie

Waardoor de oplossingen van NORD zich onderscheiden?

NORDCON Windows-app NORDCON Mobile-app
  • Software voor Windows
  • Parametrering van aandrijvingen met vergelijking van verschillende parametersets
  • PLC-programmering
  • Meerassige toegang via Ethernet-tunneling
  • Met projectmodus om applicatie-ingenieurs te ondersteunen bij de inbedrijfstelling van een groot aantal elektronische aandrijfsystemen in een industrieel Ethernet.
  • Smartphone-app voor Android en iOS
  • Dashboard gebaseerde visualisatie voor aandrijvingsbewaking en storingsdiagnose
  • Parametrering met helpfunctie en snelle parametertoegang
  • Oscilloscoopfunctie voor aandrijvingsanalyse individueel configureerbaar
  • Back-up- en herstelfunctie voor eenvoudige bediening van aandrijvingsparameters
Systeemvereisten:
Windows 11, 10 of hoger
Systeemvereisten:
  • Android 11.0 of hoger
  • iOS 6.0 of hoger
Verbinding met de omvormer via kabel of integratie in Ethernet-netwerken Draadloze verbinding met de frequentieomvormer met de NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick, die tijdelijk wordt aangesloten op de frequentieomvormer

Bluetooth-stick NORDAC ACCESS BT

De Bluetooth-stick NORDAC ACCESS BT wordt direct bij de frequentieomvormer gebruikt. Hij brengt een draadloze verbinding tot stand met de NORDCON Mobile-app en zorgt tegelijkertijd voor praktische mobiele toegang tot de aandrijvingsgegevens bij gelijktijdige volledige toegangscontrole.

Naar de Bluetooth-stick

Systeemvereisten:
Windows 11, 10 of hoger

Systeemvereisten:
iOS 11.0 of hoger

Systeemvereisten:
Android 6.0 of hoger

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

BU0000 - NORDCON Software Manual


BU0000 - NORDCON Software Manual
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail