LogiDrive®

Oplossingsruimte voor Post & Parcel, Airport en Warehouse

De toepassingen en eisen van onze klanten zijn zeer individueel. Wij bieden bewezen, veilige oplossingen voor een scala van toepassingen in de logistieke sector.

Of uw focus nu ligt op efficiëntie, een laag aantal varianten, softwareoplossingen of predictief onderhoud - wij hebben een oplossing voor u.

Laat u nu adviseren

Ontwikkeld voor interne logistiek

We noemen het oplossingsruimten. In de praktijk bewezen voor gangbare toepassingen met verschillende doelstellingen.

Vooral in de sectoren Post & Parcel, Airport en Warehouse ontplooien de LogiDrive®-aandrijfsystemen hun maximale besparingspotentieel in deellast- en deelsnelheidsbereiken door het gebruik van IE5-synchroonmotoren. Dit maakt ze geschikt om het aantal varianten te verminderen en maakt een aanzienlijke verlaging van de levensduurkosten (TCO) mogelijk.

Pakketdistributiecentra

Om aan de eisen van de pakketlogistiek te voldoen, biedt NORD DRIVESYSTEMS aandrijftechniek voor pakketdistributiecentra met maximale betrouwbaarheid aan.

Luchthaventechniek

Met de sterke toepassingskennis van NORD DRIVESYSTEMS zijn de aandrijfoplossingen gericht afgestemd op uw eisen in de luchthavenindustrie.

Magazijnlogistiek

NORD DRIVESYSTEMS biedt u optimale aandrijfoplossingen voor magazijnlogistiek die voor elke toepassing op maat gemaakt zijn.

Ontdek onze LogiDrive®-oplossingsruimten

Het servicevriendelijke en gestandaardiseerde modulaire systeem combineert verschillende NORD-producten tot een aandrijfoplossing die 100 procent is afgestemd op de betreffende industrienormen en toepassingseisen.

Voor elk segment zijn er Advanced-varianten met IE5+ synchroonmotortechnologie en een Basic-variant met IE3-asynchroonmotoren. Terwijl de LogiDrive Advanced-aandrijvingen zich richten op zaken als energie-efficiëntie, beperking van het aantal varianten en Total Cost of Ownership (TCO), richten de LogiDrive Basic-aandrijvingen zich vooral op kostenefficiëntie.

LogiDrive®-oplossingsruimte: Post & Parcel en Airport

Systeemoplossingen voor bagagetransportbanden, pakketdistributiesystemen, pakketsorteersystemen

Kegelwielreductor met IE5 motor en NORDAC LINK-frequentie-omvormer

  • Hoog rendement (IE5+) bij deellast/deeltoerental
  • Hoge vermogensdichtheid (BG 90 tot 3,7 kW)
  • Variantenreductie
  • Standaardisatie
  • Uitbreidbaar via optionele modules

DuoDrive met frequentie-omvormer NORDAC LINK

  • Minder slijtende delen zorgen voor minimale stilstandstijden en lagere onderhoudskosten (DuoDrive)
  • Het meest efficiënte aandrijfsysteem op de markt
  • Universele montagepositie (DuoDrive)
  • Variantenreductie

Kegelwielreductor met UNIVERSAL-motor en NORDAC FLEX frequentie-omvormer

  • Kostenoptimalisatie
  • Variantenreductie
  • Gereduceerd tot de essentie
  • Flexibele reductorselectie - modulair
  • Wereldmotor

LogiDrive®-oplossingsruimte: Warehouse

Systeemoplossingen voor ketting- en rollentransportbanen, band- en pallettransporttechniek, containertransporttechniek, hangbaansystemen

Kegelreductor met IE5-motor en frequentie-omvormer NORDAC ON

  • Hoog rendement (IE5+) bij deelbelasting/-snelheid
  • Zeer efficiënte totaaloplossing
  • Multidialect-chip
  • Firmware-update mogelijk via Industrial BUS
  • Uitbreidbaar via optionele module

Kegelwielreductor met IE5-motor en NORDAC FLEX frequentie-omvormer

  • Hoog rendement (IE5+) bij deelbelasting/-snelheid
  • Hoge vermogensdichtheid (tot 22 kW)
  • Profisafe
  • Uitbreidbaar via optiemodule

Wormwielreductor met UNIVERSAL-motor en NORDAC ON+ frequentie-omvormer

  • Kostenoptimalisatie
  • Eenvoudige installatie en volledige inplugbaarheid
  • Multidialect-chip
  • Firmware-updates mogelijk via Industrial BUS
  • Omvormer-geoptimaliseerde motorontwikkeling

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6050 - Intralogistiek


A6050 - Intralogistiek
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

BCS Group

Het snelste distributiecentrum van Australië

De BCS Groep levert complete oplossingen aan luchthavens en vliegmaatschappijen. Toen Toll IPEC zijn pakketverwerking wilde uitbreiden met een nieuwe sorteerinstallatie, ging de opdracht naar BCS. Deze schakelde op zijn beurt NORD in voor de levering van circa 1000 kegeltandwielmotorreductoren met decentrale omvormers.

Meer dan 1000 aandrijfsystemen houden distributiecentrum in beweging

Per dag worden er in het distributiecentrum van het Franse pakketpostbedrijf Chronopoast circa 170.000 pakketten verwerkt. Voor het betrouwbare transport door het 13.000 vierkante meter grote complex worden talloze transportbanden van Budde Fördertechnik GmbH gebruikt. Deze worden aangedreven door circa 1100 decentrale aandrijvingen van NORD.

Logan Teleflex

Bagagebanden voor luchthavens

Logan Teleflex, een dochteronderneming van Daifuku Airport Technologies, is een internationale aanbieder van oplossingen voor bagagebanden op luchthavens. Voor een project in de USA had het bedrijf een decentrale besturingsoplossing nodig. NORD leverde voor dit project 100 aandrijfoplossingen, samengesteld uit motorreductoren en frequentie-omvormers.

Neem contact op met uw NORD-contactpersoon

Laat ons u individueel adviseren over onze LogiDrive®-aandrijfoplossingen. Tijdens de persoonlijke advisering bieden wij u de economisch en technisch beste aandrijfoplossing voor uw toepassing aan.

Verdere informatie:

Conditiebewaking

Continue conditiebewaking
Conditiebewaking registreert aandrijf- en conditiegegevens om machines en apparatuur proactief te onderhouden voor operationele veiligheid en efficiëntie, de uitvaltijd te verminderen en de algehele effectiviteit van de apparatuur te verhogen.

Totale kosten van eigendom

Totale kostenbesparing
Ons doel voor onze klanten is het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO). Dit omvat alle kosten in verband met de aankoop, de exploitatie, het eventuele onderhoud en de recycling van een aandrijfsysteem.

Modulair NORD-productensysteem

Complete aandrijfoplossingen via één aanspreekpunt
Wij bieden u individueel samengestelde aandrijfcomponenten en -systemen aan, overal waar u iets moet bewegen of verplaatsen - of het nu gaat om transporteren, mengen, roeren, heffen of neerlaten.

Wereldwijde partner en fabrikant

Aanwezig in meer dan 80 landen
Een wereldwijd netwerk biedt NORD-klanten korte levertijden, competent advisering en snelle service ter plaatse. Uw lokale aanspreekpunten vervullen ook uw nationale servicebehoeften.

NORDCON APP

De mobiele inbedrijfstellings- en serviceoplossing voor alle NORD-aandrijvingen.
Met de NORDCON APP en de Bluetooth stick NORDAC ACCESS BT biedt NORD DRIVESYSTEMS een praktische optie voor mobiel, draadloos onderhoud en inbedrijfstelling van NORD frequentieomvormers. Wij ontwikkelen onze NORDCON APP voortdurend verder.