Vlees en gevogelte
Betrouwbare aandrijftechniek voor vleesproductie
In de vleesverwerkende industrie zijn productbetrouwbaarheid en de hygiënische ontwerp van aandrijftechniek essentieel. Bij de verwerking van dier naar voedingsmiddel is er geen ruimte voor fouten, en het welzijn van de dieren staat altijd voorop. De verdere verwerking van aan bederf onderhevige producten vereist ook strikte hygiënerichtlijnen, die de consument weliswaar beschermen, maar die het uiterste vergen van de gebruikte apparatuur. NORD DRIVESYSTEMS biedt met de corrosiebestendige oppervlakteveredeling met vergelijkbare prestaties een economisch alternatief voor roestvrije roestvrijstalen aandrijvingen.

Ie5+-synchroonmotoren (TENV)
Efficiënt. Hygiënisch. Compact
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer
Sterke focus, optimale werking
NORDBLOC.1 Kegeltandwielmotorreductor
Performance en design
NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor
De innovatieve performer
UNIVERSAL SMI wormwielreductoren
Stil en glad
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
Gladde motoren
Asynchroonmotoren
NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer
Een enkel product met vele voordelen
NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer
Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties
Treif levensmiddelenverwerking
Intelligent snijden
Treif Maschinenbau GmbH uit Oberlahr is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van machines en systemen voor het snijden van levensmiddelen. Een SK 500E frequentie-omvormer, met vrij programmeerbare functies op de aandrijving volgens IEC 61131 stuurt in snijmachines het portioneren van de meest uiteenlopende levensmiddelen aan.
Meer informatie vindt u hier: