Elektromotoren

Hoge prestaties, laag verbruik

Elektromotoren van NORD zijn uiterst efficiënt en robuust en kunnen met al onze reductoren worden gecombineerd. Uw voordeel: maximale flexibiliteit.

Elektromotoren

Hoge prestaties, laag verbruik
NORD produceert en levert een breed assortiment elektromotoren, die aan alle wereldwijde voorschriften en normen voor efficiëntie voldoen. Onze motoren worden gebruikt in talloze toepassingen, want ze zijn niet alleen krachtig en robuust, maar kunnen ook met alle reductoren van NORD worden gecombineerd.

Of het nu gaat om transportsystemen, interne logistiek (lopende banden en rollenbanen), meng- en roerinstallaties of de levensmiddelenindustrie: elektromotoren van NORD worden overal toegepast waar hoge prestaties worden vereist. Ze werken jarenlang betrouwbaar en uiterst efficiënt (tot 95 procent). Hierdoor hebben onze klanten lagere gebruikskosten en wordt het milieu gespaard.

Waarom u elektromotoren van NORD moet kopen:

  • Maximale efficiëntie
    Onze elektromotoren voldoen aan de eisen van de actuele IEC-norm 60034-30-1:2004 en de UEP 640/2009 - de zuinigste synchroonmotoren zelfs aan de hoogste efficiëntieklassen IE4 en IE5.
  • Hoogste kwaliteit
    Wij produceren alle motoren volgens strenge standaarden in eigen huis.
  • Hoge beschikbaarheid
    Omdat NORD alles in eigen fabrieken in Duitsland en daarbuiten produceert, kunnen we alle elektromotoren snel overal ter wereld leveren.
  • Hoge mate van flexibiliteit
    Dankzij identieke motorafmetingen kunt u eenvoudig overschakelen van de ene efficiëntieklasse naar de andere, zonder dat u mechanische aanpassingen hoeft te verrichten. De nieuwe IE5+ synchroonmotor uit ons hoogrendementsportfolio is zelfs nog kleiner dan een IE4-synchroonmotor met hetzelfde vermogen en kan door het modulaire ontwerp drie verschillende vermogensniveaus in dezelfde behuizing afdekken.

Zuinig en sterk: onze elektromotoren

Elektrische aandrijvingen in industriële toepassingen gebruiken circa 70 procent van de totale benodigde energie. Voor veel ondernemingen biedt dit een groot potentieel voor optimalisering.

NORD heeft daarom een serie krachtige en energiezuinige motoren ontwikkeld. Deze stand-alone motoren worden gekenmerkt door een hoge efficiëntie en zijn voor een deel zelfs efficiënter dan de huidige EU-regels voorschrijven.

De energiezuinige en betrouwbare elektromotoren van NORD zijn geschikt voor vrijwel elke toepassing. De bijzonder zuinige serie IE5+ is leverbaar in geventileerde of gladde uitvoering tot een vermogen van 4,0 kW met een continu koppel van 1,6 tot 18,2 Nm.

Wilt u uw energiekosten aanzienlijk verlagen? Vraag dan meer informatie over onze energiezuinige IE5+ synchroonmotoren met permanentmagneet!

Hier klikken

Elektromotoren voor bijzondere toepassingen

Bij sommige toepassingen kunnen standaard motoren niet worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden te zwaar zijn, er extreem zware lasten moeten worden bewogen of vanwege explosiegevaar.

Voor deze gevallen heeft NORD speciale motoren met vermogens van 0,12 tot 30 kW in het programma. Er zijn explosieveilige uitvoeringen voor gebruik in stoffige omgevingen en in omgevingen met gas. Onze motoren zijn gecertificeerd volgens ATEX, IECEx en Hazloc gecertificeerd. Zie de stand-alone motoren van NORD onder de zwaarste omstandigheden in een staalfabriek!"

Bekijk de video