Dranken
Complete aandrijfoplossingen van motoren, reductoren en besturingselektronica uit één hand
In de voedingsmiddelenindustrie biedt NORD DRIVESYSTEMS een breed scala aan toepassingen met branchespecifieke, innovatieve aandrijfoplossingen.
Wij kennen uw bedrijf en begrijpen precies wat uw nodig heeft. Het liefst gaan wij een langdurige samenwerking aan met onze klanten en partners. U kunt erop vertrouwen dat wij er samen met u alles aan zullen doen om de goede reputatie van uw merk verder te versterken.
NORD DRIVESYSTEMS biedt:
- uitgebreide applicatiekennis en technische ondersteuning
- complete aandrijfoplossingen uit één hand
- wereldwijde vertegenwoordiging en dienstverlening
- duizenden geïnstalleerde aandrijvingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- breed scala aan producten met hoge kwaliteitsnormen
- hoge betrouwbaarheid, zuinigheid en levensduur
- erkende productiekwaliteit in overeenstemming met internationale normen
Ie5+-synchroonmotoren (TENV)
Efficiënt. Hygiënisch. Compact
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer
Sterke focus, optimale werking
NORDBLOC.1 Kegeltandwielmotorreductor
Performance en design
NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor
De innovatieve performer
UNIVERSAL SMI wormwielreductoren
Stil en glad
BLOCK kegeltandwielmotorreductor
Krachtig en in de praktijk beproefd
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor
Industriële reductoren
NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer
Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties
NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer
Een enkel product met vele voordelen
Wild Goose Canning
Mobiele en compacte afvullijnen
Wild Goose conserven werkt nauw samen met NORD bij de ontwikkeling en producten van inblikmachines voor de drankindustrie. NORD maakt indruk met goede kwaliteit en robuuste motorreductoren.
G.C. Evans
Driven by Service - Driven by NORD
Uiterst betrouwbare aandrijvingen en eersteklasse service zijn twee van de vele voordelen die NORD machinebouwer G.C. Evans biedt.
Octopi Brewing
Nord aan de tap
NORD DRIVESYSTEMS leverde aan de Amerikaanse brouwerij Octopi aandrijvingen met een speciale oppervlakteveredeling, die voldoet aan de eisen van de brouwerij. Met de oppervlakteveredeling zijn aandrijvingen bestand tegen corrosie.
Brouwerij Forst
Modernste brouwerij van Europa
De brouwerij van speciaalbieren Forst produceert 24 uur per dag. Om zeker te zijn dat molens, transportsystemen en mengers niet uitvallen, koos het bedrijf voor betrouwbare motorreductoren van NORD.
TMCI
Onvervalste smaak door nieuw filtersysteem
TMCI is een innovatieve machinebouwer voor de levensmiddelen- en drankenindustrie. Samen met NORD werd een nieuwe filterinstallatie ontwikkeld, die eenvoudig kan worden gereinigd en de smaak van de producten optimaal bewaart.
MOPOS
Aandrijvingen van de laatste generatie voor keermachines in mouterij
Er is een complex productieproces nodig om verschillende smaaknuances te ontwikkelen. Hierbij werken de machines continu. Om storingen te voorkomen, installeert MOPOS betrouwbare aandrijvingen van NORD.
Meer informatie vindt u hier: