Decentrale aandrijfoplossingen en aandrijftechniek

Meer flexibiliteit, minder kosten

Decentrale aandrijfoplossingen van NORD zijn uiterst populair. Dat is niet vreemd, want u kunt de decentrale omvormers of regelaars van NORD vrij configureren en aan elke toepassing aanpassen. Hiermee heeft u een optimale oplossing en verlaagt u tegelijkertijd uw installatie- en gebruikskosten.

Frequentieomvormers van NORD voldoen aan de voorschrfiten voor de energie-efficiëntieklasse IE2 van Ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 (van kracht sinds 1 juli 2021).

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Compacte aandrijving, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,25– 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

NORDAC LINK - SK 155E - motorstarter

Snelle installatie, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,06-3,0 kW
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

NORDAC LINK - SK 250E - frequentie-omvormer

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

  • Vermogensbereik: 0,37 – 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer

Sterke focus, optimale werking

  • Vermogensbereik: 0,37-3 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
  • wand- en motormontage
  • Multi-protocol ethernet-interface
  • Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling

Aandrijfelektronica: onze ervaring - uw veiligheid

De decentrale aandrijfelektronica van NORD is wereldwijd in talloze toepassingen te vinden. Onze innovatieve omvormers met geïntegreerde PLC vervullen taken dichtbij de aandrijvingen en ontlasten hiermee de hogere installatie-aansturing.

Meer dan 100 industriële sectoren profiteren van de decentrale aandrijfoplossingen van NORD. Bijvoorbeeld in de interne logistiek, waar ze bagage of pakketten op alle continenten transporteren. Daarnaast zijn onze omvormers in de algemene transporttechniek, in de verpakkingsindustrie of in pomptoepassingen te vinden. Ook bekende fabrikanten in de levensmiddelen- en botteling-industrie vertrouwen op de aandrijfelektronica van NORD DRIVESYSTEMS.

Onze decentrale aandrijfoplossingen en aandrijfelektronica worden gekenmerkt door uitstekende prestaties en veiligheid. Waar ook ter wereld onze aandrijfelektronica beweegt: de kwaliteit van onze oplossingen is altijd ongeëvenaard hoog. Met vestigingen op alle continenten zijn we altijd dichtbij de klant en leveren we service zonder lange wachttijden.

  • Aandrijfelektronica van NORD: marktleider in alle sectoren

    meer
  • alt
  • Uniek bij NORD: bussystemen voor alle toepassingen

  • NORD-oplossingen voor meer dan 100 sectoren

    meer
  • Uw aanbieder van aandrijfoplossingen

    meer

Decentrale aandrijfoplossingen en aandrijftechniek van NORD - hoge flexibiliteit, lage systeemkosten

NORD DRIVESYSTEMS biedt u met het programma van frequentieomvormers en motorstarters een grote keuze aan decentrale aandrijftechniek. Bijvoorbeeld onze NORDAC LINK- en NORDAC FLEX-omvormers kunt u geheel individueel aan uw toepassing aanpassen. Voor eenvoudige aandrijftaken is daarentegen onze NORDAC BASE de beste keuze. Bij de motorstarters kunt u kiezen voor de vrij configureerbare NORDAC LINK of de slijtage-arme, flexibel integreerbare NORDAC START.

Vier goede redenen voor decentrale frequentieomvormers van NORD

  • Efficiëntie
    Onze decentrale aandrijfoplossingen verlagen de kosten voor uw installatie-ontwerp significant.
  • Veelzijdigheid
    U kunt onze decentrale omvormers vrij configureren of optimaal uitbreiden en hiermee in talloze verschillende toepassingsgebieden gebruiken.
  • Compatibiliteit
    Door de koppeling aan alle gebruikelijke bussystemen en Industrial Ethernet, kan onze decentrale aandrijftechniek in alle automatiseringsarchitecturen worden geïntegreerd.
  • Gebruikersvriendelijk
    Installatie en onderhoud zijn door de simpele plug-in aansluitingen, de optioneel geïntegreerde onderhoudsschakelaar en de lokale handbedieningsmogelijkheid snel uitgevoerd (NORDAC LINK).

Hoe frequentieomvormers van NORD uw systeemkosten verlagen

De in onze omvormers geïntegreerde PLC maakt een installatie-ontwerp mogelijk dat uit autonome productie-eilanden bestaat, die hun processen grotendeels zelf regelen. Hiermee wordt de bovenliggende besturing ontlast en vervallen de kosten voor installatie in schakelkasten en bekabeling. Daarnaast maken decentrale frequentieomvormers het onderhoud van het gehele systeem eenvoudiger en verhogen hiermee de efficiëntie.

Gebruikt in vele toepassingen: decentrale aandrijftechniek van NORD

Door de vele communicatie-interfaces en de mogelijkheid van flexibele configuratie zijn decentrale frequentieomvormers van NORD geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Onze omvormers maken niet alleen indruk door hun functionele en optionele veelzijdigheid, maar ook door hun prestaties tot 22 kW. Deze uitstekende eigenschappen zorgen ervoor, dat onze decentrale frequentieomvormers sinds vele decennia in de meest verschillende gebieden worden gebruikt, bijvoorbeeld in de levensmiddelen- en staalindustrie, in de luchthaventechniek, de interne logistiek en het transport van bulkgoederen.

Bekijk hier hoe de decentrale frequentieomvormers van NORD een pallettiseermachine efficiënt automatiseren.

Naar de toepassing