Nieuws –
Decentrale aandrijfoplossingen voor efficiënte verpakkingsprocessen
Door de grote volumes bij de verwerking van voedsel- en drankverpakkingen zijn bij de productie twee factoren cruciaal: betrouwbaarheid en kostenefficiëntie. Met zijn branchekennis biedt NORD DRIVESYSTEMS innovatieve aandrijfoplossingen die precies aan deze eisen voldoen.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_2420x1452_packaging_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-06-05
Bij toepassing van de juiste productiemiddelen kunnen kostenbesparingen tot wel 50% worden bereikt. Dit is precies wat mogelijk is met aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS. Terwijl op dit gebied vaak aandrijvingen met centraal aangestuurde servomotoren worden gebruikt, biedt de systeemleverancier een efficiënt alternatief: aandrijfoplossingen met decentraal aangestuurde asynchrone motoren.
De voordelen gaan veel verder dan alleen kostenbesparingen:
- Decentraal aangestuurde asynchrone motoren met een hogere massatraagheid, zoals de energiezuinige IE3-motor van NORD, maken het mogelijk om zware pallets en containers trillingsarm, veilig en nauwkeurig over grote afstanden te verplaatsen.
- Dankzij decentrale frequentieomvormers als de NORDAC ON SK300P zijn grote schakelkasten en uitgebreide bekabeling niet langer nodig. Hierdoor is de aandrijfoplossing compacter, makkelijker te onderhouden en via plug & play snel klaar voor gebruik.
- Vergeleken met centrale aandrijfconcepten bieden decentrale oplossingen meer vrijheid bij het systeemontwerp. Dit vermindert de hoeveelheid bekabeling en de complexiteit van traditionele schakelkastbekabeling aanzienlijk.
- Stekkerverbindingen vergemakkelijken het vervangen bij service, waardoor er geen extra elektricien nodig is om aan de schakelkast te werken.
Om ervoor te zorgen dat elke gebruiker optimaal van deze voordelen kan profiteren, zijn de aandrijfoplossingen van NORD modulair opgebouwd. Dit betekent dat energiezuinige motoren, overbelastbare reductoren en decentrale frequentieomvormers voor elke verpakkingstoepassing naar wens kunnen worden gecombineerd. Of het nu gaat om nauwkeurige bewegingsbesturing voor palletiseermachines, robuuste componenten voor wikkelmachines of maximale ladingszekerheid voor omsnoeringsmachines: NORD DRIVESYSTEMS levert alle aandrijfcomponenten voor elke end-of-line verpakkingsbehoefte uit één hand.
Meer informatie over oplossingen van NORD voor de verpakkingsindustrie.