Nieuws –
Gevolgen van de nieuwe Ecodesign-verordening voor de aandrijftechniek
Sinds 1 juli 2021 gelden met de nieuwe Europese Ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 nieuwe energie-efficiëntieregels voor driefasen-elektromotoren, die gevolgen hebben voor explosieveilige en standaard-elektromotoren. Op 1 juli 2023 worden verdere verscherpingen van kracht.
Bargteheide, 2021-07-28
Sinds de wijzigingen gelden onder andere de volgende regels: de energie-efficiëntieklasse IE3 geldt voor driefasen-asynchroonmotoren met nominale vermogens van ≥0,75 kW tot ≤1.000 kW en nu ook voor achtpolige motoren, die voorheen waren uitgezonderd. Tot voor kort lag de vermogensgrens, van waaraf IE3 was voorgeschreven, bij ≤375 kW.
Geheel nieuw zijn de voorschriften voor de kleinere driefasen-asynchroonmotoren met nominale vermogens van ≥0,12 kW bis <0,75 kW. Deze moeten nu aan de energie-efficiëntieklasse IE2 voldoen. Dat geldt voor twee-, vier-, zes- en achtpolige motoren.
Bij IE3 en IE2 gelden nu ook voor explosieveilige elektromotoren van de explosieveiligheidsklassen Ex tb, Ex tc en Ex d. Eerdere uitzonderingen voor remmotoren, door omvormers bediende motoren en explosieveilige motoren zijn geschrapt.
Let op de wijzigingen per juli 2023
Op 1 juli 2023 worden nog strengere efficiëntieregels van kracht. Dan geldt de energie-efficiëntieklasse IE2 voor explosieveilige (exploisieveiligheidsklasse Ex eb) driefasen-asynchroonmotoren met nominale vermogens van ≥0,12 kW tot <1.000 kW en voor éénfase-asynchroonmotoren van ≥0,12 kW. De energie-efficiëntieklasse IE4 wordt verplicht voor driefasen-asynchroonmotoren van ≥75 kW bis <200 kW voor twee-, vier- of zespolige motoren, met uitzondering van remmotoren en explosieveilige motoren. Voor vragen over de keuze van de juiste motoren die aan de nieuwe richtlijnen voldoen en andere details over de nieuwe Ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 kunt u contact opnemen met uw persoonlijke adviseurs van NORD DRIVESYSTEMS.