Nieuws –
Decentrale omvormer met plug-and-play voor kleinere vermogensgebieden
Een nieuw familielid voor de decentrale aandrijfelektronica: de NORDAC ON frequentie-omvormer voldoet geheel aan de bijzondere eisen van de horizontale transporttechniek en toont zijn voordelen vooral in combinatie met de nieuwe IE5+-synchroonmotor.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/50181.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/50181.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/50181.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/50181.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/50181.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/50181.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/50181.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-03-17
Met de NORDAC ON onderstreept NORD DRIVESYSTEMS zijn leidende positie op het gebied van decentrale aandrijftechniek. Een geïntegreerde Ethernet-interface, volledige plugbaarheid en een uiterst compact ontwerp maken de NORDAC ON tot een compacte en intelligente omvormer voor het decentrale gebruik bij horizontale transporttechniek. Praktisch: de omvormer wordt direct op de behuizing van de aandrijving gemonteerd en dekt de vermogensgebieden tot 1,0 kW af. Dat maakt hem tot een zeer economische plug-and-play oplossing voor Internet of Things (IIoT)-omgevingen.
De nieuwe frequentie-omvormer, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 als serieproduct leverbaar is, komt allereerst in twee varianten met elk twee bouwgrootten: NORDAC ON voor het gebruik met asynchroon-motoren en NORDAC ON+ voor gebruik met IE5- synchroon-motoren . Met hun geïntegreerde Ethernet-interfaces zijn de nieuwe omvormers ontworpen voor toepassing in moderne geautomatiseerde omgevingen. Zoals alle NORD-frequentie-omvormers beschikt de NORDAC ON over een krachtige PLC voor de verwerking van de gegevens van aangesloten sensoren en actuators - en is hiermee zeer geschikt voor condition monitoring.