Nieuws –
Veilige afvul- en verpakkingsprocessen met gladde motoren van NORD
Om aan de hoge hygiëne-eisen van de voedings- en verpakkingsindustrie te voldoen, biedt NORD DRIVESYSTEMS robuuste en duurzame aandrijvingen in een washdown-design.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-04-28
De compacte IE4-motorreductoren van NORD met een glad en eenvoudig afwasbaar oppervlak en aangebouwde NORDAC BASE SK 180E frequentie-omvormer worden onder meer toegepast op transportbanden in de voedingsmiddelenindustrie. De gladde motoren in hygiënisch washdown-ontwerp zijn speciaal voor eenvoudige reiniging ontworpen. Ze overtuigen ook met betrouwbaarheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Bovendien werken ze zonder ventilator en dragen daarmee niet bij aan de verspreiding van ziektekiemen.
Dankzij de IP66-beschermingsklasse zijn de aandrijvingen beschermd tegen het binnendringen van stof, contact en sterke waterstralen uit alle richtingen. Door het gebruik van energiebesparende draaistroommotoren van efficiëntieklasse IE4 is een hoog rendement bij lage bedrijfskosten mogelijk. De compacte aandrijvingen bieden ook een hoge vermogensdichtheid en garanderen een probleemloze werking.
NORD biedt een modulair systeem van motoren, reductoren en aandrijfelektronica voor hygiënische oplossingen die precies kunnen worden afgestemd op de eisen van de betreffende toepassing.