Nieuws –

Motorreductoren van NORD optimaliseren transporttechniek in steengroeves

Het in Montpellier gevestigde constructiebedrijf SMIL bouwt systeemoplossingen voor transportbanden en maakt hierbij gebruik van aandrijvingen uit Noord-Duitsland. In een groeve in het Zuid-Franse Gardanne zorgen motorreductoren van NORD DRIVESSYSTEMS voor een veilig en efficiënt transport.

Bargteheide, 2019-03-29

De transportbanden in de groeve van Durance Granulats werden met kegeltandwielreductoren van de serie SK90 van NORD uitgerust. Sindsdien kunnen drie materiaalputten tegelijk worden bediend en is de capaciteit van de locatie met 25 procent verhoogd.

De kegeltandwielmotorreductoren van NORD hebben een dichte behuizing volgens IP55 en een mechanisch veiligheidssysteem. Dat verhindert een ongewenste terugloop van de beladen transportband. NORD leverde in totaal 26 motorreductoren met vermogens van 2,2 tot 22 kW.

Door de toepassing van een "Blockgehäuse" (een behuizing uit een stuk) garanderen de reductoren de hoogste torsiestijfheid en een grote radiale en axiale belastbaarheid. De nauwkeurige bewerking van alle lagerlocaties in één stap garandeert bovendien een lange levensduur.