Nieuws –
Reductie van het aantal varianten in de schakelkast
Met de NORDAC <i>PRO</i> SK 500P beschikt NORD DRIVESYSTEMS over een schakelkastomvormer voor vrijwel elke aandrijftoepassing. Deze is leverbaar in varianten met een vermogensbereik van 0,25 tot 22 kW, die aan uiteenlopende eisen in verschillende branches tegemoetkomen. Momenteel werkt systeemleverancier NORD aan het verder uitbreiden van het vermogensbereik.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/webnews_nordac_pro_sk500p_2420x1452_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-08-13
Een bedieningsstandaard voor meerdere toepassingen – dat is het doel dat NORD zichzelf stelde bij de ontwikkeling van de NORDAC PRO SK 500P. Het resultaat is een schakelkastomvormer, waarvan de eigenschappen een hoge mate van veelzijdigheid en intelligente communicatie met systeemcomponenten bieden. Op deze manier kunnen NORD-gebruikers het aantal omvormervarianten verminderen en op lange termijn op een systeem vertrouwen.
Veelzijdige integratie
Zoals bij alle NORDAC <i>PRO</i>-omvormers is de geïntegreerde multiprotocol Ethernet-interface een van de belangrijkste elementen. Deze kan worden gebruikt om zonder retrofitting de besturingscomponent in verschillende netwerken te integreren. Dit omvat de protocollen Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP en POWERLINK. Afhankelijk van het model kunnen nog meer protocollen worden toegepast. Een USB-interface maakt ook de spanningsvrije parametrering van de omvormer mogelijk.
De geïntegreerde PLC reageert onafhankelijk op procesveranderingen in het systeem. Zo kan het de hogere besturing ontlasten. De POSICON-functie implementeert verschillende positioneringstaken. Het is in staat om relatieve of absolute positionering te regelen met behulp van incrementele of absolute encoders. Parametersetschakeling maakt zelfs de sequentiële positionering van maximaal vier assen mogelijk.
Besturing van apparaten van hefwerktuigen tot pompen
Met NORDAC <i>PRO</i> SK 500P kunnen gebruikers een breed scala aan branchespecifieke aandrijftoepassingen implementeren. De schakelkastomvormer beschikt over een vectorregeling met een overbelastingsreserve van 200%. Daardoor is deze geschikt voor de besturing van tandwielmotoren in zware toepassingen of hefsystemen. De PI-regelaar en de geïntegreerde compensatorregeling maken de NORDAC PRO SK 500P tot de geschikte frequentieomvormer voor pompen en wikkelsystemen. Tegelijkertijd heeft deze frequentieomvormer in boekformaat zeer weinig ruimte nodig in de schakelkast en is directe side-by-side-installatie zonder openingen mogelijk.
Meer formaten in voorbereiding
Met NORDAC <i>PRO</i> SK 500P is het mogelijk om alle motortypen met en zonder encoderfeedback te regelen. Om de voordelen ervan in een breder vermogensbereik beschikbaar te maken, werkt NORD momenteel aan nieuwe formaten voor de omvormer.
In combinatie met motorreductoren, industriële reductoren en elektromotoren uit het modulaire systeem van NORD biedt dit aandrijfoplossingen die technisch en economisch zijn afgestemd op de specifieke toepassingsvereisten. NORD levert deze volledig uit één hand. Hiervoor kan de systeemleverancier rekenen op een wereldwijd netwerk van meer dan 80 landen