Nieuws –
NORD-aandrijvingen als de sleutel tot verlaging van de TCO
Hoe economisch is een investering? Als je kijkt naar de levenscyclus van aandrijfsystemen is slechts 15 procent van de totale bedrijfskosten toe te schrijven aan de aanschafprijs. Ongeveer 85 procent komt voort uit de downstream-processen. Bij een aankoopbeslissing is het daarom belangrijk om niet alleen rekening te houden met de kosten van de investering, maar ook met de kosten voor energie en continuïteit. Hier biedt het concept van Total Cost of Ownership (TCO), oftewel de totale bedrijfskosten, uitkomst.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/efficiency_ie5_tco_graph_contentimagelarge770x0-8.jpg)
Bargteheide, 2022-09-13
Energieverbruik en het aantal gebruikte aandrijfvarianten zijn de twee grootste factoren bij het terugbrengen van de TCO. Er is echter een conflict tussen de doelstellingen bij het optimaliseren van energie-efficiëntie en het verminderen van varianten. Bij het ontwerpen van een systeem met aandrijvingen die zijn ontwikkeld voor het meest energie-efficiënte werkpunt, zijn de investeringskosten optimaal. De motoren lopen relatief zuinig, ongeacht hun efficiëntieklasse. Maar gedurende de gehele levenscyclus van het systeem moeten dan verschillende aandrijfvarianten worden beheerd en onderhouden.
Terwijl een aandrijfconcept om energiekosten te besparen een groot aantal varianten met zich meebrengt, heeft variantreductie juist tot doel de vereiste koppels en snelheden te dekken met zo weinig verschillende aandrijfvarianten als economisch haalbaar is. Op deze manier kan op kosten voor administratie, service en opslag worden bespaard, maar nemen daarentegen de energiekosten meestal toe. Het is daarom belangrijk om deze conflicterende visies met elkaar in overeenstemming te brengen bij het ontwerpen van de aandrijving.
Conditiebewaking voor predictief onderhoud
Continue conditiebewaking en predictief onderhoud spelen ook een sleutelrol bij het verlagen van de TCO in Industrie 4.0-toepassingen. Door periodieke of continue registratie van aandrijf- en statusgegevens kunnen wijzigingen vroegtijdig worden vastgesteld en onvoorziene uitvaltijden aanzienlijk worden verminderd.
De NORD-aanpak voor TCO-reductie
Als het gaat om het verlagen van de total costs of ownership, volgt NORD DRIVESYSTEMS een holistische benadering, waarbij het hele scala aan optimalisatiestrategieën wordt benut om het efficiëntiepotentieel te identificeren en te vergroten. Dat varieert van een modulair productsysteem en het gebruik van krachtige, duurzame en economische technologieën tot individuele TCO-berekeningen en doordachte service- en onderhoudsconcepten.
NORD biedt aandrijfoplossingen om de levenscycluskosten te verlagen, bijvoorbeeld:
- met een zeer efficiënte portfolio (gepatenteerde motorreductor, DuoDrive, synchrone motor IE5+, decentrale frequentieomvormer NORDAC ON/ON+),
- of met de LogiDrive-oplossingsruimte.
Lees meer over het verlagen van de TCO met aandrijvingen van NORD!