Nieuws –
DuoDrive van NORD ontvangt UL/CSA certificering voor Noord-Amerika
De innovatieve DuoDrive-aandrijfoplossing van NORD is per direct gecertificeerd voor de Noord-Amerikaanse markt. De DuoDrive heeft de zogeheten UL/CSA-certificering ontvangen. UL voor de Verenigde Staten en CSA voor Canada.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/firstspirit_1709848335300nord_duodrive_1000x600px_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2024-03-07
De certificering van de DuoDrive voor de Noord-Amerikaanse markt is goed nieuws voor machinebouwers en andere bedrijven die producten of installaties met de DuoDrive exporteren naar de VS of Canada of in deze landen willen gebruiken. Bovendien beschikt de DuoDrive hiermee nu over certificeringen voor alle mondiaal belangrijke markten, inclusief CE (Europa), UKCA (Groot Britannië) en EAC (Rusland en Euraziatische Economische Gemeenschap).
De DuoDrive combineert een uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor en een eentraps tandwielreductor in één compacte behuizing met een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak. Dit ontwerp heeft een zeer hoge systeemefficiëntie van 92 procent en biedt een antwoord op de sterk gegroeide vraag naar energiezuinige aandrijvingen, vooral in de intralogistiek, de farmaceutische industrie en in de voedselverwerkende en drankenindustrie.
De DuoDrive is beschikbaar in twee bouwgrootten (SK EVO 80 and SK EVO 200) en heeft een vermogensbereik van 0,35 - 3,0 kW, toerentallen tot 3.000 min-1 en koppels tot 246 Nm. De motorreductor kan eenvoudig in toepassingen worden gemonteerd door flexibele montage-opties als de B5- of B14-flens, een koppelarm, een krimpschijf en GRIPMAXX. Door de plug-and-play opties kan de DuoDrive snel in gebruik worden genomen en eenvoudig worden onderhouden.
De integratie van de IE5+ synchroonmotortechniek geeft de DuoDrive veel voordelen, waaronder een hoge energie-efficiëntie, overbelastingsmogelijkheden bij zware toepassingen in de intralogistiek, een geruisloze loop, lage kosten en een lage Total Cost of Ownership (TCO). Het constante koppel over een groot toerentalbereik verkleint het aantal systeemvarianten, waardoor ook kleinere voorraden en minder reserveonderdelen nodig zijn. Bovendien vereenvoudigt dit het onderhoud.
De DuoDrive is ook verkrijgbaar in een hygiënische uitvoering voor toepassingen in de farmaceutische industrie en de voedselverwerkende en drankenindustrie. Naast een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, dat uiterst corrosieresistent is, heeft deze versie een aanzienlijk gladdere reductorkap. Extra opties als een roestvrijstalen ronde connector (MRS VA), hygiënische reductorkap (HYGA), IP69K-bescherming, roestvrijstalen wartel en roestvrijstalen uitgaande as zijn ook beschikbaar en worden aanbevolen voor gebruik in "wash down"-omgevingen.
Meer informatie over de DuoDrive vindt u hier.
Of neem contact op met NORD in Hillegom!