Nieuws –
DuoDrive motorreductor is nu gepatenteerd
Twee worden één: hoe minder interfaces, hoe efficiënter een systeem – op basis van dit principe introduceerde NORD DRIVESYSTEMS een jaar geleden een revolutionaire motorreductor in een hygiënisch wash-down ontwerp, waarbij de bijzonder energiezuinige IE5+ permanentmagneet-synchroonmotor en een eentrapsreductor in één behuizing zijn geïntegreerd.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/duodrive_patented_contentimagelarge770x0-3.jpg)
Bargteheide, 2022-03-01
Het geheel nieuwe, compacte ontwerp met volledige integratie van motor en reductor in één behuizing is een buitengewone sprong in de ontwikkeling van motorreductoren en is nu met succes gepatenteerd. De duurzaamheid en betrouwbaarheid van de innovatieve oplossing op het gebied van ontwerp en materialen is met succes bewezen in maandenlange tests tijdens de ontwikkeling van de DuoDrive. Hiermee is echt baanbrekend werk verricht op het gebied van motorreductoren. Er is gekozen voor een zeer vergevorderde integratie, om zo een optimale benutting van de installatieruimte te realiseren. Samen met de IE5+-motor waarop deze is gebaseerd, zijn de encoder, snelheidsmeting en rem allemaal veilig in de behuizing ondergebracht.
Uitstekende systeemefficiëntie
Een constant motorkoppel over een breed toerentalbereik zorgt voor een consistente variantenvermindering en verlaging van de bedrijfskosten. Marktconforme aansluitmaten vergemakkelijken de vervanging en integratie in bestaande installatieontwerpen. De eerste beschikbare DuoDrive-bouwgrootte biedt toerentalverhoudingen van de reductor van i = 3,24 tot i = 16,2 en is ontworpen voor uitgaande koppelbereiken tot 80 Nm en toerentallen tot 1.000 tpm. Naast het hoge systeemrendement zijn het soepele, ongeventileerde en compacte ontwerp en de stille werking met minimale geluidsemissie andere belangrijke kenmerken van de nieuwe DuoDrive-motorreductor. Doordat veel slijtagegevoelige onderdelen ontbreken, betekent dit dat er ook minder onderhoud nodig is.