Nieuws –
NORD DuoDrive nu met vermogens tot 3 kW
De gepatenteerde DuoDrive motorreductor van NORD dekt nu ook het vermogensgebied tot 3 kW af. Het revolutionaire aandrijfconcept integreert de uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor met een eentraps tandwielreductor en bereikt hiermee een extreem hoge systeemefficiëntie.
Bargteheide, 2022-06-08
Twee worden één: de volledige integratie van motor en reductor in één behuizing is een enorme stap voorwaarts bij de ontwikkeling van motorreductoren en zet nieuwe standaarden voor vermogensdichtheid, energie-efficiëntie, variantenreductie, installatieruimte en kostenbesparing bij de Total Cost of Ownership (TCO).
De gepatenteerde DuoDrive van NORD is nu verkrijgbaar met vermogens tot 3 kW, met een continu koppel tot 250 Nm en toerentallen tot 1.000 min-1 en dekt reductieratio's van i=3 tot i=8 af.
Marktconforme aansluitafmetingen vereenvoudigen de vervanging en integratie in bestaande installatie-ontwerpen. Door zijn ontwerp en het gebruik met de frequentie-omvormer, kan de DuoDrive met dezelfde motorvariant wereldwijd worden ingezet.
De NORD DuoDrive in het kort:
- Innovatieve, gepatenteerde motorreductor.
- Vermogens van 0,35 tot 3 kW.
- Uiterst efficiënt, ook bij gedeeltelijke belasting.
- Hygiënisch "wash-down"-ontwerp.
- Eenvoudige plug-and-play ingebruikname.
- Minimaal onderhoud.
- Compatibel met alle marktstandaarden.
- Wereldwijd te gebruiken.