Nieuws –

Efficiëntie verhogen met IE5+ motoren

Of het nu gaat om post en pakketten, luchthavens of distributiecentra: de IE5+ synchroonmotoren van NORD dragen significant bij aan een hogere energie-efficiëntie. Ze maken bovendien een verlaging van het aantal varianten in het totale systeem mogelijk en zorgen hiermee voor een snellere ROI (Return On Investment) en een verlaging van de TCO (Total Cost of Ownership).

webnews_campaign_teaser_IE5

Bargteheide, 2023-03-29

In combinatie met een frequentieomvormer leveren de IE5+ motoren van NORD een constant koppel over een groot toerentalbereik en zijn ze bestand tegen overbelasting. Hierdoor kan het aantal aandrijfvarianten in een installatie aanzienlijk omlaag. Dit stroomlijnt de productie, logistieke, opslag- en serviceprocessen, minimaliseert de administratiekosten en verlaagt de Total Cost of Ownership (TCO).

De IE5+ motoren bereiken een efficiëntie tot 95 procent. De permanentmagneet synchroonmotoren beiden een optimaal energieverbruik, ook bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen

Varianten en bouwgrootten

  • Als geventileerde uitvoering met grote overbelastingsmogelijkheden en robuustheid voor intralogistieke toepassingen.
  • In de bouwgrootte 71 voor het vermogensgebied van 0,35 tot 2,2 kW.
  • In de bouwgrootte 90 voor het vermogensgebied van 1,1 tot 4 kW.

De IE5+ motoren zijn volledig compatibel met het modulaire systeem van NORD en kunnen aan alle reductoren van de fabrikant worden gekoppeld. Het voordeel is een flexibele montage door directe aanbouw, NEMA of IEC. Desgewenst kunnen de motren met een geïntegreerde encoder of mechanische rem worden uitgerust.

Meer informatie over de voordelen van de IE5+ motoren van NORD.