Nieuws –
Kostenoptimalisering in de post- en pakkettenbranche
Met LogiDrive kan de efficiëntie van de aandrijfoplossingen in pakketdistributiecentra met tot 50 procent worden verhoogd. De NORD-systemen bestaan uit IE4- en IE5+synchroonmotortechnologie en decentrale frequentie-omvormers en efficiënte reductoren uit het modulaire systeem van NORD.
Bargteheide, 2020-12-16
LogiDrive-aandrijvingen slaan een brug tussen energie-efficiënt gebruik en een minimum aan aandrijfvarianten en bieden hiermee een optimaal compromis tussen investerings-, gebruiks- en onderhoudskosten.
Een voorbeeld: in een pakketdistributiecentrum zijn motoren met vermogens van 4 kW geïnstalleerd. Het werkelijke vermogen ligt echter gemiddeld bij slechts 1,1 kW en bij maximale belasting bij 1,9 kW. Dat laatste wordt echter zelden bereikt, zodat de aandrijvingen de meeste tijd bij gedeeltelijke belasting werken. Dat leidt vooral bij asynchroonmotoren tot een hoger energieverbruik. Uiteindelijk bedraagt de belasting van de motoren in het voorbeeld niet meer dan 28 procent, wat veel te laag is voor een efficiënt gebruik. Als daarentegen LogiDrive-aandrijvingen met een motorvermogen van 2,2 kW worden gebruikt, kan de belasting tot 50 procent worden verhoogd - en dat met kleinere motoren en minder aandrijfvarianten. Standaardisering, uiterst efficiënte IE4- en IE5+-synchroonmotortechnologie en aandacht voor de mogelijkheden tot overbelasting maken hier het verschil. Hiermee verlaagt LogiDrive het energieverbruik en reduceert de onderhoudsbehoefte. Dit alles resulteert in een lage "total cost of ownership", oftewel TCO.