Nieuws –
NORD DRIVESYSTEMS op de SPS – Smart Production Solutions 2024
De beurspresentatie legt de nadruk op energie-efficiëntie, IE5+ motortechniek en decentrale aandrijfelektronica met nieuwe functionele veiligheidskenmerken. Daarnaast worden flexibele en intelligente frequentieomvormers en de geüpdate NORDCON software getoond. Met deze extreem efficiënte aandrijfoplossingen uit het modulaire systeem voorziet NORD in een grote variëteit aan automatiseringstoepassingen en positioneert het bedrijf zich als een innovatieve partner met uitgebreide toepassingskennis voor meer dan honderd bedrijfstakken in een zich snel ontwikkelende industriële wereld.
Hillegom / Zoersel, 2024-10-07
De IE5+ motoren van NORD staan voor energie-efficiëntie en duurzame betrouwbaarheid. Het vermogen loopt uiteen van 0,35 tot 4 kW, afhankelijk van de versie. Ze presteren beter dan de hoogst gedefinieerde efficiëntieklasse en worden gekenmerkt door hun compacte, hygiënische ontwerp in een zeer kleine installatieruimte. De motoren zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, als een TENV gladde motor, als een TEFC-motor met koelribben en als geïntegreerde DuoDrive motorreductor. IE5+ synchroonmotoren bereiken een efficiëntie tot 95 procent over een breed koppelgebied en werken ook zeer zuinig bij gedeeltelijke belasting en lage toerentallen. Met de combinatie van IE5+ motoren en NORDAC frequentieomvormers biedt NORD een van de meest efficiënte aandrijfoplossingen op de markt.
NORDAC ON/ON+ decentrale aandrijfelektronica
“Kort voor de SPS - Smart Production Solutions 2024 - is de tijd gekomen voor de volgende stap bij de uitbreiding van het productportfolio van onze elektronische aandrijftechniek", zegt Jörg Niermann, hoofd marketing bij NORD DRIVESYSTEMS. "Ons nieuwste lid van de decentrale NORDAC ON familie van frequentieomvormers krijgt in de toekomst nieuwe functionele veiligheidskenmerken. Naast STO en SS1 bieden we dan ook SLS, SMS en SSM aan." Met de Profisafe- en FSoE-interfaces is integratie in bestaande Ethernet-omgevingen ook mogelijk.
De decentrale NORDAC ON/ON+ frequentieomvormers worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp, de plug-and-play opties en de grote betrouwbaarheid. NORDAC ON is ontwikkeld voor toepassingen met asynchroonmotoren, terwijl NORDAC ON+ is ontwikkeld voor de combinatie met IE5+ synchroonmotoren. De omvormers zijn ontworpen voor een vermogensgebied van 0,37 tot 3,7 kW. Door de plug-and-play functies is de bekabeling vele malen eenvoudiger en bieden ze een onderhoudsvriendelijke en zuinige oplossing voor moderne productie-omgevingen.
Andere kenmerken zijn "PLC on board" voor PLC-functionaliteit en aandrijfgerelateerde functies en een geïntegreerde Ethernet-interface. PROFINET, EtherNET/IP en EtherCAT kunnen worden aangepast via parameters. Dit is vooral van belang voor toepassingen in de verpakkingsindustrie.
NORDAC LINK – snelle installatie, eenvoudig onderhoud
De NORDAC LINK SK 250E biedt flexibele en eenvoudig toepasbare aandrijfoplossingen voor decentrale installatie en is geschikt voor wandmontage dicht bij de motor. De frequentie-omvormer is beschikbaar in de beschermingsklassen IP55 en IP65 en bedient een vermogensgebied van 0,37 tot 7,5 kW. Deze omvormer kan vrij worden geconfigureerd en is hierdoor aan te passen voor diverse applicaties. Door het gebruik van stekkerverbindingen kan de SK 250E snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. De geïntegreerde onderhoudsschakelaar en lokale handbediening maken ingebruikname en onderhoud eenvoudig.
NORDAC PRO SK 500P – veelzijdig en intelligent
Met de NORDAC PRO SK 500P biedt NORD een schakelkast-omvormer voor nagenoeg elke aandrijftoepassing. De omvormer in "book size"-formaat overtuigt met zijn hoge overbelastingsmogelijkheden en is verkrijgbaar in diverse varianten. De apparaten zijn momenteel verkrijgbaar tot en met 22 kW. Binnenkort wordt het vermogensgebied uitgebreid tot en met 160 kW. Andere kenmerken zijn USB-, multi-encoder- en multi-protocol-Ethernetinterfaces. De geïntegreerde PLC reduceert de belasting van de hogere PLC's en met de POSICON-optie kunnen diverse positioneerfuncties worden ingesteld. De frequentieomvormer stuurt alle motortypen aan - met of zonder encoder-terugkoppeling - en maakt variantenreductie in de schakelkast mogelijk.
NORD updatet software voor invoeren parameters
NORD heeft de NORDCON software geüpdatet en presenteert de nieuwste versie in Neurenberg. De software bevat diverse nieuwe opties voor het nog sneller parametreren en monitoren van aandrijvingen. De software is een uitstekende aanvulling op de NORDCON APP en NORDAC ACCESS BT Bluetooth stick. NORD biedt hiermee een mobiele oplossing aan voor ingebruikname en onderhoud en de gebruiker heeft te allen tijde een overzicht beschikbaar van alle belangrijke aandrijfgegevens.
NORD presenteert zijn uitgebreide aanbod van modulaire producten op de SPS – Smart Production Solutions 2024 in hal 3A, stand 451 in Neurenberg.