Nieuws –
De troeven van NORD DRIVESYSTEMS voor de intralogistiek
In de intralogistiek, en met name bij luchthavens, distributiecentra en bij post & parcel, drijven elektrische aandrijvingen vaak een groot aantal installaties aan. Betrouwbaarheid is essentieel, omdat uitval voor grote logistieke problemen zorgt. Aandrijfspecialist NORD DRIVESYSTEMS heeft de juiste oplossingen voor intralogistieke toepassingen, die uitblinken door bewezen betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud en die bovendien bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik. Maak kennis met de troeven van NORD: de uiterst efficiënte IE5+ motoren en de veelzijdige NORDAC ON/ON+ frequentieomvormers.
Hillegom / Zandhoven, 2024-10-08
IE5+ motoren
Moderne aandrijftechniek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik en daarmee de total costs of ownership beperken. NORD DRIVESYSTEMS heeft de nieuwe generatie IE5+ motoren speciaal ontworpen voor toepassingen in de intralogistieke sector. De IE5+ generatie is zowel verkrijgbaar in ventilatorloze als in gladde versies tot een vermogen van 4,0 kW met een continu koppel van 1,6 tot 18,2 Nm en snelheden van 0 tot 2.100 min-1. De bijzonder compacte en energiezuinige IE5+ motoren van NORD onderscheiden zich door een hoog rendement over een breed koppelbereik. Hiermee hebben ze ook bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen een optimaal energieverbruik. De IE5+ motoren bereiken een efficiëntie van maar liefst 95 procent. Dat is nog beter dan de IE5-norm voorschrijft!
Het constante koppel over een groot toerentalbereik maakt bovendien een gerichte reductie van het aantal uitvoeringen mogelijk. Dit beperkt de kosten voor onderhoud en administratie en zorgt voor gestroomlijnde bedrijfsprocessen. Een investering in energiezuinige IE5+ motoren verdient zich zo binnen korte tijd terug. Dankzij de hoge overbelastingscapaciteit van de motoren en het brede instelbereik van het systeem, is er voor iedere klant een op maat gemaakte oplossing, die specifiek is ontworpen voor het individuele lastbereik van het systeem. Naast het reduceren van het aantal versies en de hogere energie-efficiëntie, valt de IE5+ technologie ook op door het compacte formaat van de motor, de plug-in-capaciteit en de mogelijkheid van plug-and-play configuratie.
NORDAC ON/ON+
Met de geavanceerde NORDAC ON/ON+ biedt NORD DRIVESYSTEMS ideale decentrale frequentieregelaars. State-of-the-art, veelzijdig en specifiek ontwikkeld voor de eisen van de horizontale transporttechniek in de intralogistiek, distributiecentra en magazijnen. NORDAC ON/ON+ frequentieomvormers maken deel uit van het modulaire systeem van NORD DRIVESYSTEMS en kunnen daarom worden gecombineerd met de motorreductoren in het portfolio van de aandrijfspecialist. De NORDAC ON is ontworpen voor toepassingen met asynchrone motoren, de NORDAC ON+ speciaal is ontwikkeld om te worden gecombineerd met de extreem zuinige IE5+ synchroonmotoren van NORD.
Geïntegreerde Ethernet-interface, Internet of Things-mogelijkheden (IoT), volledige plugbaarheid, compact ontwerp en bijzonder krachtige prestaties, met een vermogensbereik tot 2,6 kW voor de NORDAC ON en een vermogen tot 3 kW voor NORDAC ON+ zijn de in het oog springende kwaliteiten van deze frequentieregelaars.