Nieuws –
Efficiënte aandrijfoplossingen van NORD op Parcel+Post Expo 2024
NORD DRIVESYSTEMS presenteert zijn aandrijfoplossingen voor de (intra-)logistieke sector op 22-24 oktober tijdens de Parcel+Post Expo 2024, die dit jaar wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. De focus is hierbij gericht op de energiezuinige IE5+ motoren, de NORDAC ON/ON+ frequentieomvormers, de innovatieve DuoDrive en de decentrale LogiDrive aandrijfoplossing.
Hillegom / Zoersel, 2024-10-09
Energiebesparing en kostenverlaging zijn essentieel in de (intra-)logistiek. NORD DRIVESYSTEMS draagt hieraan bij met een evenwichtig pakket motorreductoren en aandrijfelektronica dat volledig is afgestemd op de behoeften van de post- en pakkettendistributie, bagagesystemen en magazijnen.
In de (intra-)logistiek komt circa 70 procent van de energiebehoefte voor rekening van de aandrijftechniek. Besparingen leveren hier dus direct geld op. De extreem zuinige IE5+ motoren van NORD bereiken een efficiëntie van 95 procent - met name in combinatie met de geavanceerde en flexibele NORDAC ON+ frequentieomvormers . Deze hoge score is zelfs beter dan de wettelijke normen voorschijven. Door hun brede toerental en koppelbereik kan bovendien worden volstaan met minder varianten. Dat biedt extra mogelijkheden voor kostenbesparing.
In de innovatie DuoDrive wordt de extreem zuinige IE5+ motor gecombineerd met een eentraps tandwielreductor in één behuizing. Hierdoor is deze combinatie van motor en reductor niet alleen extra zuinig, maar neemt deze ook nog eens minder ruimte in.
De LogiDrive biedt alle voordelen van decentrale aandrijvingen in de (intra-)logistiek. Snelle plug-and-play montage, eenvoudig te onderhouden en uiterst efficiënt.
NORD presenteert zijn innovatieve aandrijfoplossingen van 22-24 oktober tijdens Parcel+Post Expo 2024 in de RAI Amsterdam, stand 10.415. KLIK HIER voor gratis toegangsbewijzen.