Nieuws –
Aandrijfsystemen van NORD voor alle fasen van het verpakkingsproces
Aandrijfspecialist NORD DRIVESYSTEMS presenteert van 24 tot en met 26 september 2024 op de Fachpack in Neurenberg het uitgebreide productportfolio en de expertise die het in de verpakkingsindustrie heeft. In hal 3C, stand 440, toont NORD op maat gemaakte, economische en duurzame aandrijfoplossingen voor alle fasen in het verpakkingsproces – primair, secundair of end-of-line verpakking. Ze zijn optimaal afgestemd op de specifieke eisen van alle soorten verpakkings-, omsnoerings- en palletiseermachines en dragen bij aan een aanzienlijke verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO).
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/packaging_solutions_contentimagelarge770x0.jpg)
Hillegom / Zandhoven, 2024-08-19
Machine operators profiteren dankzij de compacte aandrijfsystemen van minder onderhoudsinspanning (‘plug-and-play’), meer ruimte in de schakelkast, minder bedrading en vereenvoudigd onderhoud. Bezoekers van Fachpack kunnen zelf de voordelen die voor hun eigen toepassingen mogelijk zijn ervaren. Dit zijn de highlights waarmee bezoekers op de stand van aandrijfspecialist NORD kunnen kennismaken:
End-of-line packaging – minder moeite, maximale processtabiliteit
End-of-line packaging wordt gekenmerkt door zware belastingen, hoge krachten en lange verplaatsingsafstanden. Voor deze toepassingen heeft NORD efficiënte decentrale aandrijfoplossingen met frequentieomvormers ontwikkeld die een veilige (bewegings-) regeling voor zware lasten garanderen. De compacte en betrouwbare systemen bieden een grote mate van vrijheid in systeemontwerp en vereenvoudigen het installeren. Over het geheel genomen profiteren gebruikers in vergelijking met oplossingen met servo-aandrijvingen van een breed productassortiment, lage aanschafkosten en snellere inbedrijfstelling.
NORDAC ON/ON+ – compacte oplossing
Op het gebied van toevoer en handling van verpakkingsmachines overtuigen de decentrale NORDAC <i>ON/ON+</i> frequentieomvormers door hun compacte ontwerp en hoge betrouwbaarheid. Ze kenmerken zich door PLC-functionaliteit voor functies dicht bij de aandrijfeenheid (PLC onboard) en een geïntegreerde Ethernet-interface. ProfiNET, EtherNET IP en EtherCAT kunnen via parameters worden ingesteld. Vergeleken met conventionele gecentraliseerde frequentieomvormers is er aanzienlijk minder bedrading nodig. Ze zijn verkrijgbaar in twee varianten: NORDAC ON is ontworpen voor gebruik met asynchrone motoren, terwijl NORDAC ON+ bedoeld is voor de combinatie met hoogefficiënte IE5+ synchroonmotoren. Met hun plug-and-play-functionaliteit bieden de slimme omvormers een compacte en economische oplossing voor moderne productieomgevingen.
NORDAC FLEX SK 200E – compact en flexibel
De NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E frequentieomvormer is de meest flexibele in zijn soort van NORD. Dankzij de schaalbare functies kan deze optimaal worden aangepast aan de eisen van klanten in de verpakkingsindustrie. Met uitgebreide digitale en analoge in- en uitgangen en optionele In/Out-uitbreiding biedt deze frequentieomvormer een hoge compatibiliteit met gangbare PLC-besturingen. De NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E beschikt over een uitbreidbare Ethernet-interface en is compatibel met alle gangbare PLC-besturingen van een hoger niveau en NORD-frequentieomvormers.
NORDAC LINK – eenvoudig te installeren
Met de NORDAC <i>LINK</i> is het mogelijk om flexibele decentrale aandrijfoplossingen te implementeren. Het is beschikbaar als frequentieomvormer en motorstarter en biedt eenvoudige installatie en onderhoud. De configuratie is flexibel, de bediening eenvoudig evenals de integratie in alle gangbare bussystemen en er is minder bedrading nodig.
Servo-adapter voor nauwkeurige verpakkingsprocessen
De servo-adapteroplossingen van NORD bieden een naadloze integratie voor NEMA- en IEC-flensmotoren. De adapters zorgen voor betrouwbare verbindingen die bestand zijn tegen de veeleisende omstandigheden in de verpakkingsindustrie. Ze bestaan uit robuuste, duurzame materialen en zijn eenvoudig te installeren en onderhouden. Al met al maximaliseren ze de prestaties van de motoren en verbeteren ze de productiviteit en kwaliteit van de verpakkingsprocessen. De servo-adapteroplossingen kunnen ook worden aangepast aan individuele klanteisen.
NORD DRIVESYSTEMS presenteert deze en andere aandrijfoplossingen van 24 tot en met 26 september 2024 op de Fachpack in Neurenberg. U vindt het bedrijf op stand 440 in hal 3C.