Nieuws –
Intelligente aandrijftechniek van NORD in de koeienstal
Het Deense bedrijf Celi heeft zich gespecialiseerd in de productie van elektrisch aangedreven koeienborstels. Sinds de Denen op aandrijftechniek van NORD zijn overgestapt, draaien de borstels probleemloos. De intelligente en robuuste aandrijvingen garanderen een betrouwbaar, veilig en efficiënt gebruik.
Bargteheide, 2021-01-06
Door de automatische koeienborstel, die het de dieren mogelijk maakt hun huid te schuren en borstelen, werd een autonome procesbesturing direct in de geïntegreerde PLC van de decentrale intelligente NORD-aandrijving ingebouwd. Hiertoe werd een trillingssensor aan de frequentie-omvormer gekoppeld, die de naderende koe registreert. Op basis van het sensorsignaal wordt de aandrijving gestart en de borstel rondgedraaid. Via een koppelbewaking keert de aandrijving automatisch om, als bijvoorbeeld de staart van de koe in de borstel verstrikt raakt. De koppelbewaking is via de in de frequentie-omvormer aanwezige toestandsdata met elke NORD-omvormer mogelijk. Een timer stopt de NORD-aandrijving na een vooraf ingestelde tijd, zodat ook andere koeien voor de huidmassage in aanmerking komen. De sensorverbinding, koppelbewaking, het omkeren en de timer zijn alle met slechts één omvormer-PLC gerealiseerd. Functies als deze hebben niet alleen een meerwaarde voor de koeienstal, maar ook voor industriële toepassingen.