Nieuws –
Complete aandrijfoplossingen voor de afvalwaterindustrie
De schaalbare en innovatieve aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS worden wereldwijd gebruikt voor uiteenlopende toepassingen in alle segmenten van de afvalwaterzuiveringsindustrie.
Brampton, ON, 2024-04-25
Storingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten hoe dan ook worden voorkomen. Bij de ontwikkeling van aandrijfoplossingen voor de afvalwaterindustrie door NORD DRIVESYSTEMS staat betrouwbaarheid daarom centraal. Alle componenten van de systemen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en zorgen voor een probleemloos functioneren.
Aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS zijn milieuvriendelijk en helpen de CO<wup>2</sup>-uitstoot te minimaliseren. De motoren voldoen aan de nieuwste internationale eisen op het gebied van efficiëntie. De reductoren zorgen voor aandrijvingen met hoog koppel en de bijbehorende frequentieomvormers zorgen voor een verbeterde procescontrole en geoptimaliseerde motorprestaties. Alle oplossingen voor de afvalwaterindustrie zijn robuust geconstrueerd en ontworpen voor makkelijk onderhoud en het terugbrengen van de stilstandtijden. Zo dragen ze bij aan een grotere beschikbaarheid van het gehele systeem.
Geoptimaliseerd voor de betreffende toepassingsgebieden in afvalwatersystemen biedt NORD DRIVESYSTEMS motorreductoren, MAXXDRIVE® industriële reductoren en de NORDAC FLEX SK 200E frequentieomvormer. De krachtige motorreductoren zijn verkrijgbaar met rechte, vlakke of kegeltandwielen in verschillende maten. MAXXDRIVE® industriële reductoren zijn op maat gemaakt en bieden een hoog rendement, waardoor ze perfect zijn voor zware toepassingen. De NORDAC FLEX is de meest flexibele frequentieomvormer van NORD DRIVESYSTEMS, die zich dankzij de schaalbare functionaliteit en het modulaire ontwerp aan elke klanttoepassing kan worden aangepast. Hiermee worden installatie en onderhoud betrouwbaar en snel uitgevoerd.