Nieuws –
NORD gebruikt milieuvriendelijke high-solid lakken
Optimale coatings en lakken beschermen de oppervlakken van de aandrijfsystemen van NORD en zorgen voor een esthetisch en uniform voorkomen van uw bedrijf. NORD gebruikt high-solid lakken van de nieuwste generatie en verlaagt hiermee de emissies van oplosmiddelen tot ver onder de wettelijke vastgelegde grenswaarden. Deze lakken krijgen nieuwe aanduidingen bij onveranderde technische eigenschappen.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46535.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46535.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46535.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46535.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46535.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46535.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46535.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS heeft een grote keuze aan milieuvriendelijke lakken , en biedt hiermee een optimale oppervlaktebescherming voor de meest uiteenlopende toepassingen en omgevingsomstandigheden. High-solid lakken hebben een aandeel aan vaste stoffen tot 80 procent. Met hun lage hoeveelheid oplossmiddelen van slechts 20 procent belasten ze het milieu duidelijk minder dan andere lakken. De door ons gebruikte high-solid lakken verenigen hierbij de emissievoordelen van hydrolakken met de functionaliteit van coatings met oplosmiddelen. Daarnaast zorgt het geringere aandeel aan oplosmiddelen voor zeer korte droogtijden in de productie, wat een belangrijk voordeel is ten opzichte van op water gebaseerde lakken. Bovendien moeten de oppervlakken van op water gebaseerde laksystemen voor het lakken vooraf met oplosmiddelen worden gereinigd en ontvet.
De keuze van de juiste coating hangt af van de omgevings- en gebruikseisen die de locatie van de installatie stelt. In de toekomst wordt de aanduiding van de coatingklassen van de NORD oppervlaktebescherming aangepast, maar de eigenschappen en de kwaliteit van de diverse coatingklassen blijft onveranderd. De nieuwe oppervlakteklassen C2 tot en met C5 zijn gebaseerd op de classificatie van de milieuvoorwaarden volgens DIN EN ISO 12944-2. De Basic/Basic+ voor aandrijvingen die binnen worden gebruikt, komt overeen met klasse C2 (voorheen F2). Hierna gaan de laagdikte en het aantal laklagen omhoog, te beginnen bij NORD Severe Duty 2/2+, klasse C2 (voorheen F3.0) voor beschermd gebruik buiten tot NORD Severy Duty 5/5+, klasse C5 (voorheen F3.3) voor gebruik buiten in stedelijke of industriële omgeving met veel vervuiling.