Nieuws –
Hier staat veiligheid op de eerste plaats - industriële reductoren van NORD in kabelbanen
Met 2100 m is Tignes een van de hoogstgelegen dorpen van Europa. Verbonden met de Val d'Isère, is het skigebied een van de meest luxueuze in het Franse departement Savoye. Voor de modernisering van de kabelbaan op de Grande Motte vertrouwt het Zwitserse GARAVENTA op de betrouwbare en onderhoudsarme industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2021-04-14
Voor dit project leverde NORD DRIVESYSTEMS aan GARAVENTA twee montageklare industriële parallelle reductoren en voorgemonteerde koppelingen en vliegwielen van KTR Systems. De tweetraps maat 14 MAXXDRIVE® parallelle industriële reductoren van NORD onderscheiden zich door een hoge vermogensdichtheid en een geruisloze werking. Grote rollagers zorgen voor extreem hoge radiale en axiale belastingen en een lange levensduur. De reductoren bieden ook een modulair, flexibel ontwerp en verschillende montagemogelijkheden.
Naast de weerbestendigheid van de geïnstalleerde componenten speelde de plaatsing binnen de compacte "Blockgehäuse"-behuizing in de qua afmetingen beperkte kabelbaanbouwruimten een belangrijke rol. Om te voldoen aan de gespecificeerde afmetingen van de veiligheidshuisvesting, werden de aansluitingen individueel versprongen en de randapparatuur nauwkeurig ontworpen.
"Wanneer aan de hoogste veiligheidseisen moet worden voldaan - zoals hier in het personenvervoer - zijn onze industriële reductoren de eerste keuze", zegt Daniel von Rickenbach, Sales Manager bij de Zwitserse NORD-dochter Getriebebau NORD AG. "Want ze worden ook gebruikt onder nog aanzienlijk zwaardere fysieke omstandigheden, zoals transportbandsystemen in de mijnbouw en de cementindustrie."