Nieuws –
Betrouwbare industriële reductoren van NORD voor bouillon-mengers
De firma Gebrüder Lödige Maschinenbau uit Paderbron heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van toepassingsspecifieke procestechniek en is een erkend expert op het gebied van basisprocestechnieken als mengen, drogen en granuleren van bulkgoederen. Voor een grote opdracht uit de levensmiddelenindustrie gebruikte Lödige de uiterst betrouwbare industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2020-08-31
Voor een levensmiddelenfabrikant in West-Afrika bouwde Lödige als onderdeel van een grote opdracht acht grote en tien kleine mengers, die in een compleet nieuwe fabriek onder andere instantsoepen en bouillonmengsels voor de West-Afrikaanse markt produceren. NORD DRIVESYSTEMS uit Bargteheide leverde de benodigde aandrijvingen voor alle 18 ploegschaar-batchmengers van de serie FKM. De acht grote mengers hebben een brutovolume van elk 3000 liter en kunnen een ton product per batch produceren. NORD DRIVESYSTEMS leverde hiervoor acht tandwielreductoren en koppelingen van het type SK7207V met een 140mm x 250mm massieve as, die met een overbrenging van 14,20:1 en tot 1480 toeren per minuut een aandrijfkoppel van 10.078 Nm beschikbaar stellen. De 486 kg zware tweetraps reductoren vormen het midden van de elf bouwgrootten van de industriële reductoren van NORD .
Het juiste vermogen aan de aandrijfas
De aandrijfas is het hart van de menger. Hierop zitten de precies berekende en uitgelijnde bladen van de menger, die de benodigde mechanische energie met de juiste snelheid in het mengsel overbrengen. De industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS brengen het motorvermogen van maximaal 110 kW op de aandrijfas van de mengers over. Christian Schilken is bij Gebrüder Lödige verantwoordelijk voor de verkoop van machines aan de levensmiddelen-, cosmetica- en farma-industrie. "Zo'n grote internationale opdracht halen we niet elke dag binnen. Daarom is het belangrijk dat we goed overleggen met de leveranciers en men op compromisloze kwaliteit en wereldwijde service kan vertrouwen. Bij NORD DRIVESYSTEMS was het complete pakket in orde en zijn we zeer tevreden over de uitvoering van het project," aldus Schilken over de samenwerking.