Nieuws –
NORD-aandrijftechniek voor toneelmachinerie in theaters
De Groningse toneeltechnici van DTS2 hebben zich gespecialiseerd in de automatisering van theaters. In samenwerking met NORD DRIVESYSTEMS hebben ze de toneeltechniek in het Theater aan het Spui in het centrum van Den Haag gemoderniseerd. Hier moest de complete toneeltechniek met alle traverses, lichtbruggen en takelinstallaties in een minimale ruimte onder het dak worden ingebouwd.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46542.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46542.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46542.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46542.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46542.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46542.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46542.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-09-14
De complete constructie is opnieuw geïnstalleerd, de aandrijving gemoderniseerd en de elektronica geheel up-to-date gemaakt. Het vroegere inflexibele en starre systeem is nu een zeer variabel geheel geworden. Drie beweegbare bruggen, twaalf decortakels en diverse hijsinstallaties zorgen voor een maximale flexibiliteit en maken het mogelijk om decorstukken, gordijnen, decoraties, verlichting en geluid naar elk gewenste punt in de zaal te bewegen.
NORD-aandrijvingen voor een grote voorstelling
Circa 40 aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS en ongeveer 20 jaar ervaring in de toneeltechniek zorgen ervoor dat alles in beweging komt. Aandrijfoplossingen van NORD zijn compact, robuust, dynamisch, stil en uiterst veilig. Ze zijn eenvoudig te gebruiken, installeren en onderhouden. NORD heeft voor het Theater aan het Spui drie verschillende typen motorreductoren geleverd: NORDBLOC.1® tweetraps tandwielreductoren met vermogens van 0,75 kW en tweetraps valkke reductoren met vermogens van 2,2 kW en 4 kW. Hierbij worden de tandwielreductoren voor alle horizontale en de vlakke reductoren voor de verticale bewegingen gebruikt. De voordelen van de gebruikte aandrijftechniek liggen vooral in de compacte en krachtige ontwerpen.
Aandrijftechniek van NORD heeft zich al jarenlang in talloze theaters wereldwijd bewezen. Alle aandrijvingen voldoen aan de hoge veiligheidseisen van DIN 56950 en DIN EN ISO 13849-1/2 en het Duitse ongevalpreventievoorschrift DGUM 17+18. Als er voor bepaalde landen extra regels gelden, zorgt NORD ervoor dat de aandrijfsystemen aan alle lokale voorschriften en veiligheidsstandaarden voldoen.