Schakelkastomvormers

Perfect voor elke toepassing
Inkopers

De frequentieomvormers of -regelaars voor schakelkasten van NORD bestrijken een vermogensgebied tot 160 kW en kunnen door hun vele functies volledig worden afgestemd op de toepassingen van de klant.

Wereldwijde vertegenwoordiging en productie in eigen huis

Alle componenten die bepalend zijn voor de kwaliteit van onze frequentie-omvormers worden in onze eigen fabrieken in Duitsland met moderne apparatuur en uitstekend geschoolde medewerkers gemaakt. Dit garandeert een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur en geeft ons de mogelijkheid om snel en flexibel op uw individuele wensen en verzoeken te reageren. Ons dichte verkoop- en servicenetwerk met dochterbedrijven en verkooppartners in 98 landen garandeert optimale beschikbaarheid, korte levertijden en service en dienstverlening dichtbij de klant.

Compromisloze kwaliteit - snel geleverd

Met ons uitvoerige know-how en langdurige ervaring in de ontwikkeling van productie van frequentie-omvormers voldoen we aan de strengste kwaliteitseisen - niet alleen bij de productie, maar ook en de totale waardeketen. Vooruitstrevende productiemethoden, moderne fabrieken, goed opgeleide en ervaren medewerkers en een consistent kwaliteitmanagementssysteem garanderen de prestaties en duurzaamheid van de NORD frequentie-omvormers. Ons globale verkoop- en servicenetwerk garandeert snelle beschikbaarheid en snelle en directe levering.

Uw betrouwbare partner + wereldwijd

De lange levensduur van onze frequentie-omvormers is het resultaat van ons compormisloze kwaliteitsbewustzijn, de productie in eigen huis en onze aandacht voor de klant. Perfecte geometrieën, volledig afgestemd op de vereisten, garanderen een uitstekende belastbaarheid, een geruisarme loop en een geringe behoefte aan onderhoud. Ons uitgebreide internationale verkoop- en servicenetwerk garandeert korte levertijden, deskundig advies en snelle lokale service over de hele wereld. Online en offline: wij zijn uw betrouwbare partner, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De hoogste standaarden voor een maximale levensduur

Onze frequentie-omvormers worden wereldwijd in meer dan 100 verschillende industriële sectoren gebruikt, vaak in veeleisende omgevingen. Hierdoor zijn hoge kwaliteitsstandaarden voor ons vanzelfsprekend - niet alleen bij productie, maar in de gehele waardeketen. Materialen van hoge kwaliteit, een streng kwaliteitmanagementssysteem en hoge globale productiestandaarden verzekeren een lange levensduur en geringe onderhoudsbehoefte van onze frequentie-omvormers. We vertrouwen op de nieuwste productiesystemen en -technieken, waaronder Kaizen, 5S, Visual Management, Shop Floor Management en kwaliteitscirkels.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer

Sterke focus, optimale werking

  • Vermogensbereik: 0,37-3 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
  • wand- en motormontage
  • Multi-protocol ethernet-interface
  • Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Beschermingsklasse: IP20, IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Compacte aandrijving, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,25– 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage
  • Oppervlakteveredeling (nsd tupH)

NORDAC LINK - SK 250E - frequentie-omvormer

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

  • Vermogensbereik: 0,37 – 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

NORDAC LINK - SK 155E - motorstarter

Snelle installatie, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,06-3,0 kW
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur