"Blockgehäuse"-wormwielreductor
Rustig en krachtig
Formaten: | 6 |
---|
NIEUW: Wij hebben het design van onze tweetraps tandwiel-wormwielreductor SK 02040 fundamenteel vernieuwd. De nieuwe SK 02040.1 van zeer sterk aluminium vervangt het bestaande product. De drukgegoten aluminium behuizing garandeert maximale sterkte en stijfheid bij een laag gewicht. De SK 02040.1 heeft een vermogensbereik van 0,12 tot 1,10 kW en dekt koppels tot 100 Nm af. Het brede scala van overbrengingsverhoudingen (van 5,37:1 tot 330:1) maakt een optimale aanpassing aan de concrete behoeften van de klant mogelijk. De motor kan rechtstreeks zonder koppeling of via een adapter (IEC of NEMA) worden gemonteerd.
- Reductoren met holle en massieve as
- Opsteek-, flens- en voetuitvoering
- Haakse reductor
- Soepele en stille werking
- Hoge overbelastbaarheid
- Robuust ontwerp voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
- Hoge axiale en radiale belastbaarheid waarborgt een veilige werking
- De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
- Toepassingspecifieke uitvoeringen