NORDBLOC.1 Kegeltandwielmotorreductor

Performance en design

  • Vermogen: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Koppel: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Formaten: 6

De geoptimaliseerde tweetraps kegeltandwielreductoren zijn een innovatief NORD-concept op basis van een zeer sterke aluminiumlegering. De nieuwe tweetraps kegeltandwielreductoren NORDBLOC.1 zijn dankzij de "washdown"-uitvoering bijzonder geschikt voor toepassingen in de transportindustrie en in de levensmiddelenindustrie.

  • Massieve en holle assen (seegerring, Gripmaxx, krimpschijf)
  • Standaarduitvoering: SK 92,1: Voet-/B14.flens met B5 flens en koppelsteun optioneel. SK 93,1: B14-flens met B5-flens en voetbevestiging optioneel
  • Haakse reductor

  • Aluminium behuizing met laag gewicht
  • Uiterst efficiënt en daarom slechts geringe bedrijfskosten
  • Het innovatieve ontwerp maakt een snelle reiniging mogelijk en verlaagt het gewicht
  • Hoge axiale en radiale belastbaarheid waarborgt een veilige werking
  • Geluidsarme loop
  • Breed toerentalbereik
  • nsd tupH-uitvoering mogelijk
  • Toepassingspecifieke uitvoeringen

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 tweetraps-kegeltandwielreductor, 50 Hz, metrisch


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 tweetraps-kegeltandwielreductor, 50 Hz, metrisch
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies


B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3


G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0002_SMIL - Referentie SMIL


CS0002_SMIL - Referentie SMIL
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0004 - Referentie Chronopost


CS0004 - Referentie Chronopost
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0006 - Referentie WISCO


CS0006 - Referentie WISCO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0008_H+E - Referentie H+E


CS0008_H+E - Referentie H+E
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0011 - Referentie TORRESOL


CS0011 - Referentie TORRESOL
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25


I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units


PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren


C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren


C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail