NIEUW

MAXXDRIVE® XJ kegeltandwielreductor

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 1,250 HP
  • Koppel: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Behuizing met vergrote asafstand
  • "J"-opstelling van de assen
  • 3-traps
  • Ideaal geschikt voor tractieaandrijvingen
  • Behuizing geoptimaliseerd voor neerwaartse radiale belastingen
Formaten: 8
Uitvoering: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Vertraging: 12.5:1 - 112:1

De industriële MAXXDRIVE® XJ-reductor in kegeltandwieluitvoering wordt volgens het beproefde blokbehuizingsprincipe in alle bouwgroottes geproduceerd. Door de verschillende afdichtingsmogelijkheden kunnen de industriële reductoren aan talrijke omgevingsomstandigheden worden aangepast. Koel- en verwarmingsopties maken een flexibel temperatuurbeheer mogelijk, zelfs gebruik onder sterk wisselende omgevingsfactoren is mogelijk en de levensduur van de smeermiddelen wordt verlengd. Grote wentellagers en asafstanden verhogen de belastbaarheid en de levensduur van de componenten. Wij bieden korte levertijden en korte projectvoorbereidingstijden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitgebreide kennis van onze experts over de specifieke eisen van elke toepassing en de optimale voorraadhouding.

  • Aandrijvingsuitvoering: IEC/NEMA-motoradapter of vrije aandrijfas
  • Voetbevestiging of opsteekmontage (met momentsteun)
  • Diverse uitgaande assen beschikbaar: massieve as, holle as (spie/krimpschijf), DIN5480
  • Bevestiging van de rem door middel van aandrijfflens of remconsole
  • Uitgangskoppeling (tonkoppeling) verkrijgbaar

  • Geoptimaliseerde behuizing voor externe belastingen
  • Grotere asafstand
  • Aanpassing van ingaande en uitgaande assen aan de afmetingen bij de klant mogelijk
  • "J"-opstelling van de assen
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Lange levensduur
  • Synchronisatie via riemaandrijving is mogelijk
  • Hoge precisie